Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | H | Typ | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,982 kr - 3,0831 kr | 1000 I lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
2
|
|
||
| 2,6972 kr - 4,1957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
4
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10,3907 kr - 11,5454 kr | 243 I lager |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 7,2054 kr - 11,2084 kr | 80 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 7,5842 kr - 8,427 kr | 675 I lager |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 6,4466 kr - 10,028 kr | 16 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 7,2054 kr - 11,2084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,0437 kr - 7,8459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,0437 kr - 7,8459 kr | 40 I lager |
3.638 in
92.4 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 29,4088 kr - 32,6765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| 7,0985 kr - 7,8872 kr | 430 I lager |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
| 1,6259 kr - 2,5293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 15,34 kr - 17,0444 kr | 80 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 3,625 kr - 5,6389 kr | 840 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3996 kr - 2,1772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
4
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 3,5378 kr - 5,5033 kr | 3100 I lager |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 30,9635 kr - 34,4038 kr | 465 I lager |
12.752 in
323.9 mm
|
12.717 in
323.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 9,5955 kr - 10,6616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.626 in
193.7 mm
|
7.598 in
193.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 18,1559 kr - 20,1732 kr | 270 I lager |
10.748 in
273.0 mm
|
10.709 in
272.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 12,1673 kr - 13,5192 kr | 25 I lager |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta