Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | H | Typ | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,776 kr - 8,9849 kr | 240 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 6,8536 kr - 10,6612 kr | 300 I lager |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
4
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
| 4,59 kr - 7,1399 kr | 1240 I lager |
|
3.484 in
88.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
| 8,1502 kr - 12,678 kr | 15 I lager |
6 in
152.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 10,8799 kr - 12,0888 kr | 240 I lager |
5.531 in
140.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
4
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 6,1107 kr - 9,5056 kr | 50 I lager |
4.626 in
117.5 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 8,2628 kr - 12,8533 kr | 275 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 6,1107 kr - 9,5056 kr | 640 I lager |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
| 8,1502 kr - 12,678 kr | 20 I lager |
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,776 kr - 8,9849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,2818 kr - 8,2162 kr | 230 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 0,3964 kr - 0,6166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
||
| 9,3681 kr - 14,5726 kr | 200 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 12,1673 kr - 13,5192 kr | 90 I lager |
8.11 in
206.0 mm
|
8.091 in
205.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 15,1324 kr - 16,8138 kr | 30 I lager |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
| 23,0882 kr - 25,6535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| 20,2462 kr - 22,4958 kr | 91 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
4
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
| 8,5992 kr - 9,5547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
| 1,2976 kr - 2,0185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,7834 kr - 7,4408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta