Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbade rörändstycken håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Maskerar områden under målningsprocessen. Kan motstå temperaturer upp till 79,4 C.Skyddar mot smuts, damm och skräp.Utformade för rörmokeri, VVS och industriella tillämpningar.Det tål en maximal temperatur på 79,4 C. Material: LDPE - PIR Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1387
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,9534 kr - 24,2421 kr | 1765 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,5314 kr - 1,2912 kr | 42000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9953 kr - 3,7172 kr | 16347 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3533 kr - 1,3252 kr | 4911 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5314 kr - 1,9879 kr | 13000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8545 kr - 2,0766 kr | 22400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,921 kr - 9,5033 kr | 4385 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,7023 kr - 2,6182 kr | 4460 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5655 kr - 3,8277 kr | 4910 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,7235 kr - 4,2016 kr | 560 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,3328 kr - 4,9456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,3102 kr - 0,7501 kr | 15000 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,7809 kr - 4,3336 kr | 950 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,0829 kr - 4,0566 kr | 18480 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta