Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Ringtyp | Färg | Material | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246,6011 kr - 412,8367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
133,7497 kr - 223,9114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
90,0238 kr - 90,0238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
140,5015 kr - 235,2146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
88,4163 kr - 88,4163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
208,3409 kr - 348,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
252,7098 kr - 423,0634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
219,2724 kr - 367,0855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
240,4923 kr - 402,6099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
272,6437 kr - 456,4348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Med kant
|
Svart
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
178,7617 kr - 299,2662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
154,3266 kr - 258,3593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.382 in
60.5 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
86,4872 kr - 86,4872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.898 in
22.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
152,076 kr - 254,5916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
113,1728 kr - 113,1728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Utan kant
|
Svart
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
179,4047 kr - 300,3427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.409 in
35.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
159,7924 kr - 267,5095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
188,4071 kr - 315,4137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.898 in
48.2 mm
|
Med kant
|
Blå
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
234,062 kr - 391,845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.882 in
73.2 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
403,8214 kr - 676,0402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.85 in
97.8 mm
|
Utan kant
|
Blå
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta