Meny Sök

Ring Seal Clamps

I produktion

Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.

  • Hygieniska spännjärn med tärningsring med kant och utan kant är det senaste framsteget inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusten och öka produktiviteten. Idealiska för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Fragment som är så små som 2-3 millimeter kan lätt identifieras med hjälp av den interna metalldetekteringsutrustning som används för att upptäcka produkter som är förorenade av processlinjer.
  • FDA Kompatibel.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Ringtyp Färg Material OD Köp
144,7166 kr - 242,2711 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
Med kant
Blå
FKM
50.5 mm
116,568 kr - 116,568 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
50.5 mm
225,8506 kr - 378,0981 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Med kant
Blå
FKM
77.5 mm
164,5862 kr - 275,5349 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Blå
EPDM
64.0 mm
194,0593 kr - 324,8761 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Med kant
Blå
FKM
64.0 mm
266,5832 kr - 446,2889 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Svart
VMQ
119.0 mm
247,7071 kr - 414,6883 kr Fråga angående leveranstidhär
73.2 mm
Med kant
Blå
FKM
91.0 mm
280,8231 kr - 470,1279 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Med kant
Svart
VMQ
119.0 mm
163,9238 kr - 163,9238 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
Utan kant
Blå
FKM
50.5 mm
156,6383 kr - 262,2294 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Utan kant
Blå
EPDM
64.0 mm
184,7869 kr - 309,353 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
50.5 mm
184,1246 kr - 308,2442 kr Fråga angående leveranstidhär
48.2 mm
Utan kant
Blå
FKM
64.0 mm
158,9564 kr - 266,1101 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Svart
VMQ
77.5 mm
214,5912 kr - 359,2487 kr Fråga angående leveranstidhär
60.5 mm
Utan kant
Blå
FKM
77.5 mm
260,2912 kr - 435,7553 kr Fråga angående leveranstidhär
97.8 mm
Utan kant
Blå
EPDM
119.0 mm
124,1847 kr - 207,8985 kr Fråga angående leveranstidhär
35.8 mm
Med kant
Blå
EPDM
50.5 mm
  • av 2
Klämma till tätningsring 22.8 mm 50.5 mm FKM Blå

10568408

Prisintervall
242,2711 kr - 144,7166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm VMQ Svart

10568569

Prisintervall
116,568 kr - 116,568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm FKM Blå

10568880

Prisintervall
378,0981 kr - 225,8506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm EPDM Blå

10568712

Prisintervall
275,5349 kr - 164,5862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm FKM Blå

10568736

Prisintervall
324,8761 kr - 194,0593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569207

Prisintervall
446,2889 kr - 266,5832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 73.2 mm 91.0 mm FKM Blå

10569030

Prisintervall
414,6883 kr - 247,7071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm VMQ Svart

10569214

Prisintervall
470,1279 kr - 280,8231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 35.5 mm 50.5 mm FKM Blå

10568545

Prisintervall
163,9238 kr - 163,9238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm EPDM Blå

10568705

Prisintervall
262,2294 kr - 156,6383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568521

Prisintervall
309,353 kr - 184,7869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 48.2 mm 64.0 mm FKM Blå

10568729

Prisintervall
308,2442 kr - 184,1246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm VMQ Svart

10568897

Prisintervall
266,1101 kr - 158,9564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Svart
  • Material
    VMQ
Klämma till tätningsring 60.5 mm 77.5 mm FKM Blå

10568873

Prisintervall
359,2487 kr - 214,5912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    FKM
Klämma till tätningsring 97.8 mm 119.0 mm EPDM Blå

10569160

Prisintervall
435,7553 kr - 260,2912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Ringtyp
    Utan kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM
Klämma till tätningsring 35.8 mm 50.5 mm EPDM Blå

10568538

Prisintervall
207,8985 kr - 124,1847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Ringtyp
    Med kant
  • Färg
    Blå
  • Material
    EPDM