Meny Sök

Ringmekanismer

I lager

Ringmekanismer är perfekta för att hålla ihop flera exemplar av trycksaker, hålla ihop varuprover eller skapa varuprovsböcker. De hållbara, mångsidiga ringmekanismerna snäpps ihop för att hålla ihop föremål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ringform Totallängd Total bredd Köp
1,2696 kr - 1,4793 kr 44995 I lager
Oval
30.0 mm
1,1454 kr - 1,3225 kr 24582 I lager
Rund
3,151 kr - 3,6244 kr 11294 I lager
Cirkulär
2,6628 kr - 2,9883 kr 17800 I lager
Cirkulär
3,1827 kr - 3,4695 kr 7700 I lager
Päronformad
70.0 mm
35.0 mm
2,301 kr - 2,7072 kr 125093 I lager
Cirkulär
3,4487 kr - 4,157 kr 64215 I lager
Cirkulär
2,5204 kr - 2,9735 kr 51 I lager
Cirkulär
Fästring 11.0 mm PP Vit

10379776

Prisintervall
1,4793 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
44995 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Ringform
    Oval
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.1218 GBP
Fästring 15.0 mm PP Vit

10379769

Prisintervall
1,3225 kr - 1,1454 kr

Lagernivåer
24582 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polypropen
  • Ringform
    Rund
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.1087 GBP
  • Commodity Code
    3926909790
Ringmekanism 50.0 mm (DIA) Stål

10381373

Prisintervall
3,6244 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
11294 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    50.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Ringmekanism 14.0 mm (DIA) Stål

10381366

Prisintervall
2,9883 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
17800 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Ringmekanism 35.0 mm (DIA) Stål

10388570

Prisintervall
3,4695 kr - 3,1827 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Päronformad
  • Total diameter
    35.0 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
Ringmekanism;Stål;20.0 mm (ytterdia)

10379783

Prisintervall
2,7072 kr - 2,301 kr

Lagernivåer
125093 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Ringmekanism 38.0 mm (DIA) Stål

10379806

Prisintervall
4,157 kr - 3,4487 kr

Lagernivåer
64215 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Ringmekanism 25.0 mm (DIA) Stål

10379790

Prisintervall
2,9735 kr - 2,5204 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Ringform
    Cirkulär
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090