Meny Sök

Rör för att begränsa böjning av fiber

I lager

Hanterar fiberdragning, eliminerar problem som sammanpressning, knäckning och mikroböjning. Perfekt för tillämpningar med blåsfiber på korta avstånd och tillämpningar med FTTH/FTTB utmed kanter. Av polypropen (PP) eller polybutylen-tereftalat (PBT). Finns i svart och vitt. Klass UL94 V0.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Köp
7 233,0169 kr - 7 233,0169 kr 3 I lager
3.1 mm
5.1 mm
2 461,6746 kr - 2 855,5425 kr 124 I lager
4.2 mm
6.4 mm
1 909,4529 kr - 2 206,3337 kr 8 I lager
3.1 mm
4.95 mm
2 598,8188 kr - 2 682,5544 kr 5 I lager
2.6 mm
5.1 mm
1 587,3519 kr - 1 920,6959 kr 10 I lager
3.1 mm
5.1 mm
2 223,5169 kr - 2 295,1876 kr 5 I lager
4.2 mm
6.4 mm
2 598,8188 kr - 2 682,5544 kr 69 I lager
2.6 mm
5.1 mm
1 902,0118 kr - 2 206,3337 kr 50 I lager
3.1 mm
5.1 mm
Optisk N/A Svart PBT 3.1 mm (ID)

10315804

Prisintervall
7 233,0169 kr - 7 233,0169 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polybutylen-tereftalat
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk N/A Svart PBT 4.2 mm (ID)

10315811

Prisintervall
2 855,5425 kr - 2 461,6746 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polybutylen-tereftalat
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk N/A Svart PBT 3.1 mm (ID)

10315798

Prisintervall
2 206,3337 kr - 1 909,4529 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polybutylen-tereftalat
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk N/A Vit PP 2.6 mm (ID)

10315873

Prisintervall
2 682,5544 kr - 2 598,8188 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Rör, slitsade
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk N/A Svart PBT 3.1 mm (ID)

10315842

Prisintervall
1 920,6959 kr - 1 587,3519 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Rör, slitsade
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polybutylen-tereftalat
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk N/A Vit PP 4.2 mm (ID)

10315859

Prisintervall
2 295,1876 kr - 2 223,5169 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Rör, slitsade
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk N/A Vit PP 2.6 mm (ID)

10315781

Prisintervall
2 682,5544 kr - 2 598,8188 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk N/A Vit PP 3.1 mm (ID)

10315828

Prisintervall
2 206,3337 kr - 1 902,0118 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Rör, med dragsnodd
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk