Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
109,2727 kr - 252,3212 kr 15 I lager
Svart
PA
Polerad
3
104,0877 kr - 395,5179 kr 256 I lager
Svart
PA
Polerad
3
13,9319 kr - 45,4153 kr 6 I lager
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Male Part (with Bolt)
83,2616 kr - 316,3238 kr 288 I lager
Svart
PA
Polerad
2
17,853 kr - 24,9942 kr 2500 I lager
Svart
Nylon
Polerad
2
104,0877 kr - 395,5179 kr 249 I lager
Svart
PA
Polerad
3
65,8107 kr - 247,3118 kr 200 I lager
Svart
PA
Polerad
1
22,0757 kr - 72,406 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Female Part (with Nut)
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
40,9485 kr - 86,2335 kr 257 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
5
21,257 kr - 52,2034 kr 850 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
7
67,764 kr - 142,5494 kr 229 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
3
11,0594 kr - 36,203 kr 290 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
26,0686 kr - 64,325 kr 526 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
7
9,1204 kr - 18,2272 kr 200 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
14,4203 kr - 28,5978 kr 40 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
14,4203 kr - 28,5978 kr 375 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
22,0901 kr - 81,3939 kr 1200 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
2
25,4797 kr - 68,9805 kr 482 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
4
  • av 9
N/A 1.5

10629390


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polerad PA

10255032

Prisintervall
252,3212 kr - 109,2727 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • D
    30.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10255025

Prisintervall
395,5179 kr - 104,0877 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • D
    20.0 mm
N/A 1.5

10301111

Prisintervall
45,4153 kr - 13,9319 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10254981

Prisintervall
316,3238 kr - 83,2616 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm Svart Nylon

10248140

Prisintervall
24,9942 kr - 17,853 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10255018

Prisintervall
395,5179 kr - 104,0877 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polerad PA

10254974

Prisintervall
247,3118 kr - 65,8107 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
N/A 2

10301142

Prisintervall
72,406 kr - 22,0757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Female Part (with Nut)
N/A 1.5

10640661


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rörkopplingar 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268933

Prisintervall
86,2335 kr - 40,9485 kr

Lagernivåer
257 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    5
Rörkopplingar Kvadratisk PA Svart

10269022

Prisintervall
52,2034 kr - 21,257 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    7
  • D
    30.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268940

Prisintervall
142,5494 kr - 67,764 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    3
Rörkopplingar Kvadratisk 25.0 mm PA Svart

10301005

Prisintervall
36,203 kr - 11,0594 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rörkopplingar Kvadratisk 20.0 mm PA Svart

10269015

Prisintervall
64,325 kr - 26,0686 kr

Lagernivåer
526 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    7
Rörkopplingar Kvadratisk 25.0 mm PA Svart

10301050

Prisintervall
18,2272 kr - 9,1204 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rörkopplingar Kvadratisk 30.0 mm PA Svart

10301067

Prisintervall
28,5978 kr - 14,4203 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rörkopplingar Kvadratisk 30.0 mm PA Svart

10301074

Prisintervall
28,5978 kr - 14,4203 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rörkopplingar Kvadratisk 30.0 mm PA Svart

10251799

Prisintervall
81,3939 kr - 22,0901 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Rörkopplingar Kvadratisk 30.0 mm PA Svart

10251805

Prisintervall
68,9805 kr - 25,4797 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    4
  • D
    30.0 mm