Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
61,2145 kr - 212,2402 kr 560 I lager
Svart
PA
Polerad
1
61,2145 kr - 232,3781 kr 98 I lager
Svart
PA
Polerad
1
83,2616 kr - 316,3238 kr 288 I lager
Svart
PA
Polerad
2
104,0877 kr - 395,5179 kr 256 I lager
Svart
PA
Polerad
3
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Male Part (with Bolt)
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Male Part (with Bolt)
17,853 kr - 24,9942 kr 2501 I lager
Svart
Nylon
Polerad
2
65,8107 kr - 247,3118 kr 200 I lager
Svart
PA
Polerad
1
83,2616 kr - 316,3238 kr 290 I lager
Svart
PA
Polerad
2
88,5758 kr - 204,5847 kr 103 I lager
Svart
PA
Polerad
2
104,0877 kr - 395,5179 kr 249 I lager
Svart
PA
Polerad
3
200 I lager
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Female Part (with Nut)
34,2698 kr - 84,3659 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Male Part (with Bolt)
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Female Part (with Nut)
109,2727 kr - 252,3212 kr 15 I lager
Svart
PA
Polerad
3
19,5335 kr - 43,1317 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Male (with Bolt)
14,3443 kr - 14,6425 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Male (with Bolt)
9,3789 kr - 10,0439 kr 2995 I lager
Rund
Svart
HDPE
Utan finish
1
169,4819 kr - 202,0856 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
Svart
2
11,2369 kr - 11,4566 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Male Part (with Bolt)
  • av 9
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10254967

Prisintervall
212,2402 kr - 61,2145 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10254950

Prisintervall
232,3781 kr - 61,2145 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10254981

Prisintervall
316,3238 kr - 83,2616 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10255025

Prisintervall
395,5179 kr - 104,0877 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • D
    20.0 mm
N/A 1.5

10435731


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
N/A 1.5

10435724


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm Svart Nylon

10248140

Prisintervall
24,9942 kr - 17,853 kr

Lagernivåer
2501 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polerad PA

10254974

Prisintervall
247,3118 kr - 65,8107 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10254998

Prisintervall
316,3238 kr - 83,2616 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polerad PA

10255001

Prisintervall
204,5847 kr - 88,5758 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Polerad PA

10255018

Prisintervall
395,5179 kr - 104,0877 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5

10435748


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Female Part (with Nut)
N/A 2

10301128

Prisintervall
84,3659 kr - 34,2698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
N/A 1.5

10435755


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rörkopplingar 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Polerad PA

10255032

Prisintervall
252,3212 kr - 109,2727 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • D
    30.0 mm
Rörkopplingar Rund 1.5 PA Naturfärgad

10300954

Prisintervall
43,1317 kr - 19,5335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Male (with Bolt)
Rörkopplingar Rund 1.5 PA Naturfärgad

10435694

Prisintervall
14,6425 kr - 14,3443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Male (with Bolt)
Rak rörkoppling Rund 19.1 mm HDPE Svart

10071861

Prisintervall
10,0439 kr - 9,3789 kr

Lagernivåer
2995 I lager
Egenskaper
  • Material
    HDPE
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nylon

10152782

Prisintervall
202,0856 kr - 169,4819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Svart
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    2
Expanderande rörkoppling Rund 20.0 mm 20.0 mm 1 PA Naturfärgad

10435816

Prisintervall
11,4566 kr - 11,2369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Male Part (with Bolt)