Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
200 I lager
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Female Part (with Nut)
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Male Part (with Bolt)
23,5263 kr - 46,8251 kr 270 I lager
Rektangulär
Svart
PA
Eroderad
Female Part (with Nut)
40,0958 kr - 97,725 kr 103 I lager
Kvadratisk
Svart
Nylon
Förzinkad
6 – Öppen
65,879 kr - 142,3648 kr 262 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
1
26,1404 kr - 56,403 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
4
33,3218 kr - 69,9759 kr 754 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
6 – Öppen
15,2233 kr - 32,9005 kr 174 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
1
94,2204 kr - 197,8629 kr 40 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
2
19,8207 kr - 49,4657 kr 452 I lager
Kvadratisk
Svart
Nylon
Förzinkad
1
32,7473 kr - 79,1941 kr 100 I lager
Kvadratisk
Svart
Nylon
21,257 kr - 44,6398 kr 589 I lager
Rund
Svart
Polyeten
Utan finish
1
31,8855 kr - 66,9597 kr 166 I lager
Rund
Svart
Nylon
Utan finish
2
32,1728 kr - 67,5629 kr 331 I lager
Rund
Svart
Polyeten
Utan finish
1
17,6663 kr - 38,6074 kr 573 I lager
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Male (with Bolt)
8,8906 kr - 17,6146 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Female (with Nut)
9,9822 kr - 19,7863 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Male (with Bolt)
11,1743 kr - 22,1389 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Female (with Nut)
14,5065 kr - 31,6701 kr 268 I lager
Rund
Naturfärgad
PA
Utan finish
Female (with Nut)
  • av 9
N/A 1.5

10629390


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
N/A 1.5

10435748


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Female Part (with Nut)
N/A 2

10435762


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
N/A 2

10301159

Prisintervall
46,8251 kr - 23,5263 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Fyrkantig glidfot 1.5 25.0 mm Förzinkad Nylon

10248164

Prisintervall
97,725 kr - 40,0958 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Förzinkad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    6 – Öppen
N/A 1.5 20.0 mm

10255179

Prisintervall
142,3648 kr - 65,879 kr

Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255155

Prisintervall
56,403 kr - 26,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    4
N/A 1.5 20.0 mm

10255162

Prisintervall
69,9759 kr - 33,3218 kr

Lagernivåer
754 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    6 – Öppen
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Prisintervall
32,9005 kr - 15,2233 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255186

Prisintervall
197,8629 kr - 94,2204 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    2
Fyrkantig glidfot 1.5 25.0 mm Förzinkad Nylon

10248133

Prisintervall
49,4657 kr - 19,8207 kr

Lagernivåer
452 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Förzinkad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    1
Rörkopplingar Non Threaded 30.0 mm Kvadratisk 2.0 mm Nylon Svart

10251812

Prisintervall
79,1941 kr - 32,7473 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Commodity Code
    3926909790
Rak rörkoppling Rund 20.0 mm Polyeten Svart

10255063

Prisintervall
44,6398 kr - 21,257 kr

Lagernivåer
589 I lager
Egenskaper
  • Material
    Polyeten
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar 25.0 mm Svart Nylon

10255049

Prisintervall
66,9597 kr - 31,8855 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    2
Rak rörkoppling Rund 32.0 mm Polyeten Svart

10255124

Prisintervall
67,5629 kr - 32,1728 kr

Lagernivåer
331 I lager
Egenskaper
  • Material
    Polyeten
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar Rund 1.5 PA Naturfärgad

10300916

Prisintervall
38,6074 kr - 17,6663 kr

Lagernivåer
573 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Male (with Bolt)
Rörkopplingar Rund 1.5 PA Naturfärgad

10300817

Prisintervall
17,6146 kr - 8,8906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with Nut)
Rörkopplingar Rund 1.5 19.0 mm PA Naturfärgad

10300794

Prisintervall
19,7863 kr - 9,9822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Male (with Bolt)
Expanderande rörkoppling Rund 22.0 mm 42.0 mm 1 PA Naturfärgad

10300855

Prisintervall
22,1389 kr - 11,1743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with Nut)
Rörkopplingar Rund 1.5 PA Naturfärgad

10300923

Prisintervall
31,6701 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
268 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with Nut)