Meny Sök

Rörlock i plast PCR

I lager

Plast pipe caps ger effektivt skydd för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Innehåller ett tryckhål som möjliggör tryckavlastning beroende på det atmosfäriska klimatet vid hanteringsplatsen.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPEPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
8,775 kr - 9,7501 kr 200 I lager
DN 125
47,1528 kr - 52,3921 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 280
12,6868 kr - 14,0965 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 160
49.5 mm
160.0 mm
3,806 kr - 5,9205 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 75
7,3478 kr - 8,1642 kr 150 I lager
DN 110
38.6 mm
116.0 mm
1,7973 kr - 2,7958 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 50
19,0303 kr - 21,1447 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 180
5,9205 kr - 6,5783 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 90
27,4882 kr - 30,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 200
36,7813 kr - 40,8681 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 250
Rörlock DN 125 130.0 mm LDPE - PCR Grön

20749231

Prisintervall
9,7501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    DN 125
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock DN 280 288.0 mm LDPE - PCR Grön

20749286

Prisintervall
52,3921 kr - 47,1528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    DN 280
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock DN 160 160.0 mm LDPE - PCR Grön

20749248

Prisintervall
14,0965 kr - 12,6868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 160
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock DN 75 81.7 mm LDPE - PCR Grön

20749200

Prisintervall
5,9205 kr - 3,806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    DN 75
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock DN 110 116.0 mm LDPE - PCR Grön

20749224

Prisintervall
8,1642 kr - 7,3478 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 110
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock DN 50 55.1 mm LDPE - PCR Grön

20749194

Prisintervall
2,7958 kr - 1,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    DN 50
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock DN 180 183.6 mm LDPE - PCR Grön

20749255

Prisintervall
21,1447 kr - 19,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    DN 180
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock DN 90 93.3 mm LDPE - PCR Grön

20749217

Prisintervall
6,5783 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    DN 90
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock DN 200 200.0 mm LDPE - PCR Grön

20749262

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    DN 200
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock DN 250 250.0 mm LDPE - PCR Grön

20749279

Prisintervall
40,8681 kr - 36,7813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000