Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
11,2909 kr - 17,5636 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
146.0 mm
0,7185 kr - 1,1176 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
19.0 mm
18,476 kr - 28,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
5"
40.0 mm
141.3 mm
8,5195 kr - 13,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
38.6 mm
108.0 mm
11,2909 kr - 12,5454 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
156.0 mm
18,476 kr - 20,5289 kr Fråga angående leveranstidhär
50.5 mm
180.0 mm
8,5195 kr - 9,4661 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
120.0 mm
8,5195 kr - 13,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
136.0 mm
11,2909 kr - 12,5454 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
152.4 mm
92,3801 kr - 102,6446 kr Fråga angående leveranstidhär
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,5645 kr - 0,8781 kr Fråga angående leveranstidhär
19.9 mm
13.0 mm
26,6876 kr - 29,6528 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
190.0 mm
45,7795 kr - 71,2125 kr Fråga angående leveranstidhär
10"
51.6 mm
273.0 mm
26,6876 kr - 29,6528 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
242.0 mm
57,4809 kr - 89,4148 kr Fråga angående leveranstidhär
12"
49.5 mm
323.9 mm
0,3079 kr - 0,479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
5.0 mm
0,5645 kr - 0,8781 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
11,2909 kr - 12,5454 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
148.0 mm
1,6224 kr - 2,5237 kr Fråga angående leveranstidhär
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
26,6876 kr - 29,6528 kr Fråga angående leveranstidhär
50.7 mm
200.0 mm
  • av 6
Rörlock 146.0 mm LDPE - PCR Grön

20748890

Prisintervall
17,5636 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20748234

Prisintervall
1,1176 kr - 0,7185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 141.3 mm LDPE - PCR Grön

20748883

Prisintervall
28,7405 kr - 18,476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 108.0 mm LDPE - PCR Grön

20748760

Prisintervall
13,2525 kr - 8,5195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 156.0 mm LDPE - PCR Grön

20748920

Prisintervall
12,5454 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 180.0 mm LDPE - PCR Grön

20748982

Prisintervall
20,5289 kr - 18,476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 120.0 mm LDPE - PCR Grön

20748807

Prisintervall
9,4661 kr - 8,5195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 136.0 mm LDPE - PCR Grön

20748869

Prisintervall
13,2525 kr - 8,5195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 152.4 mm LDPE - PCR Grön

20748913

Prisintervall
12,5454 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 406.4 mm LDPE - PCR Grön

20749156

Prisintervall
102,6446 kr - 92,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 13.0 mm LDPE - PCR Grön

20748142

Prisintervall
0,8781 kr - 0,5645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 190.0 mm LDPE - PCR Grön

20749002

Prisintervall
29,6528 kr - 26,6876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 273.0 mm LDPE - PCR Grön

20749095

Prisintervall
71,2125 kr - 45,7795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 242.0 mm LDPE - PCR Grön

20749071

Prisintervall
29,6528 kr - 26,6876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 323.9 mm LDPE - PCR Grön

20749125

Prisintervall
89,4148 kr - 57,4809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 5.0 mm LDPE - PCR Grön

20748036

Prisintervall
0,479 kr - 0,3079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 10.0 mm LDPE - PCR Grön

20748098

Prisintervall
0,8781 kr - 0,5645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 148.0 mm LDPE - PCR Grön

20748906

Prisintervall
12,5454 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%
Rörlock 48.3 mm LDPE - PCR Grön

20748012

Prisintervall
2,5237 kr - 1,6224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 200.0 mm LDPE - PCR Grön

20749026

Prisintervall
29,6528 kr - 26,6876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Återvunnet innehåll Procentandel %
    100%