Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
0,37 kr - 0,5756 kr Fråga angående leveranstidhär
0,666 kr - 1,036 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8457 kr - 1,3156 kr 13500 I lager
21.0 mm
25.4 mm
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5224 kr - 2,3682 kr 20000 I lager
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
1,5224 kr - 2,3682 kr Fråga angående leveranstidhär
3,806 kr - 5,9205 kr Fråga angående leveranstidhär
5,9205 kr - 9,2097 kr 300 I lager
35.6 mm
88.9 mm
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
8,775 kr - 9,7501 kr Fråga angående leveranstidhär
11,2067 kr - 12,4519 kr 686 I lager
5"
40.0 mm
139.7 mm
27,4882 kr - 30,5424 kr 25 I lager
47,1528 kr - 73,3489 kr 1020 I lager
10"
51.6 mm
273.0 mm
68,7205 kr - 76,3562 kr Fråga angående leveranstidhär
14"
56.8 mm
355.6 mm
0,3171 kr - 0,4933 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,37 kr - 0,5756 kr 76485 I lager
19.8 mm
8.0 mm
0,666 kr - 1,036 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 6
Rörlock 6.4 mm LDPE - PCR Grön

20748050

Prisintervall
0,5756 kr - 0,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 15.5 mm LDPE - PCR Grön

20748180

Prisintervall
1,036 kr - 0,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 25.4 mm LDPE - PCR Grön

20748296

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 29.0 mm LDPE - PCR Grön

20748340

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 42.4 mm LDPE - PCR Grön

20748432

Prisintervall
2,3682 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 47.5 mm LDPE - PCR Grön

20748463

Prisintervall
2,3682 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 73.0 mm LDPE - PCR Grön

20748593

Prisintervall
5,9205 kr - 3,806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 88.9 mm LDPE - PCR Grön

20748678

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 103.0 mm LDPE - PCR Grön

20748746

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 133.0 mm LDPE - PCR Grön

20748852

Prisintervall
9,7501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 139.7 mm LDPE - PCR Grön

20748876

Prisintervall
12,4519 kr - 11,2067 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 190.0 mm LDPE - PCR Grön

20749002

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 273.0 mm LDPE - PCR Grön

20749095

Prisintervall
73,3489 kr - 47,1528 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 355.6 mm LDPE - PCR Grön

20749132

Prisintervall
76,3562 kr - 68,7205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 4.0 mm LDPE - PCR Grön

20748029

Prisintervall
0,4933 kr - 0,3171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 11.0 mm LDPE - PCR Grön

20748104

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 13.7 mm LDPE - PCR Grön

20748159

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 10.0 mm LDPE - PCR Grön

20748098

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 8.0 mm LDPE - PCR Grön

20748074

Prisintervall
0,5756 kr - 0,37 kr

Lagernivåer
76485 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 15.0 mm LDPE - PCR Grön

20748173

Prisintervall
1,036 kr - 0,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000