Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
0,37 kr - 0,5756 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8457 kr - 1,3156 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
23.2 mm
0,37 kr - 0,5756 kr 76485 I lager
19.8 mm
8.0 mm
0,666 kr - 1,036 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 30,5424 kr 25 I lager
47,1528 kr - 73,3489 kr 1020 I lager
10"
51.6 mm
273.0 mm
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
19.0 mm
0,8457 kr - 1,3156 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
30.0 mm
68,7205 kr - 76,3562 kr Fråga angående leveranstidhär
14"
56.8 mm
355.6 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
21.3 mm
20.0 mm
0,6872 kr - 1,0689 kr Fråga angående leveranstidhär
16.7 mm
16.0 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
18.5 mm
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
8,775 kr - 13,6501 kr 175 I lager
31.0 mm
100.0 mm
19,0303 kr - 21,1447 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 30,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
95,1515 kr - 105,7239 kr Fråga angående leveranstidhär
16"
63.3 mm
406.4 mm
84,5791 kr - 93,9768 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0 mm
400.0 mm
  • av 6
Rörlock 6.0 mm LDPE - PCR Grön

20748043

Prisintervall
0,5756 kr - 0,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 23.2 mm LDPE - PCR Grön

20748272

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 8.0 mm LDPE - PCR Grön

20748074

Prisintervall
0,5756 kr - 0,37 kr

Lagernivåer
76485 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20748166

Prisintervall
1,036 kr - 0,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 190.0 mm LDPE - PCR Grön

20749002

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 273.0 mm LDPE - PCR Grön

20749095

Prisintervall
73,3489 kr - 47,1528 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 11.5 mm LDPE - PCR Grön

20748111

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20748234

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 26.0 mm LDPE - PCR Grön

20748302

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 30.0 mm LDPE - PCR Grön

20748357

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 355.6 mm LDPE - PCR Grön

20749132

Prisintervall
76,3562 kr - 68,7205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 20.0 mm LDPE - PCR Grön

20748241

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20748197

Prisintervall
1,0689 kr - 0,6872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 18.5 mm LDPE - PCR Grön

20748227

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 77.0 mm LDPE - PCR Grön

20748616

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 100.0 mm LDPE - PCR Grön

20748722

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 170.0 mm LDPE - PCR Grön

20748968

Prisintervall
21,1447 kr - 19,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 232.0 mm LDPE - PCR Grön

20749064

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 406.4 mm LDPE - PCR Grön

20749156

Prisintervall
105,7239 kr - 95,1515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 400.0 mm LDPE - PCR Grön

20749149

Prisintervall
93,9768 kr - 84,5791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%