Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6296 kr - 18,0905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 19,0303 kr - 29,6027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | 135 I lager |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 19,0303 kr - 29,6027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 8,775 kr - 9,7501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 12,6868 kr - 14,0965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 84,5791 kr - 93,9768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 1/2"
|
|
|
||
| 22,202 kr - 34,5364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 47,1528 kr - 73,3489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 11,6296 kr - 12,9218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 42,7594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 47,1528 kr - 52,3921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 42,7594 kr | 2025 I lager |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta