Meny Sök

Rörlock

I lager

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Typ Köp
2,367 kr - 4,1108 kr 860 I lager
59.5 mm
12.5 mm
2,6924 kr - 3,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
75.5 mm
12.3 mm
0,639 kr - 2,3971 kr 20400 I lager
25.5 mm
13.1 mm
1,8344 kr - 6,8585 kr 24500 I lager
47.0 mm
12.4 mm
3,2289 kr - 4,5205 kr 5945 I lager
31.0 mm
39.0 mm
1,1004 kr - 2,1638 kr 7200 I lager
25.0 mm
37.0 mm
2,6924 kr - 10,1046 kr 2300 I lager
79.4 mm
12.7 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 128 I lager
57.0 mm
12.5 mm
3,3286 kr - 10,0214 kr 300 I lager
72.5 mm
12.6 mm
0,5665 kr - 2,1141 kr 17500 I lager
22.1 mm
11.0 mm
4,2512 kr - 9,5844 kr 3030 I lager
70.0 mm
47.0 mm
1,1258 kr - 4,2116 kr 3128 I lager
34.7 mm
12.5 mm
0,818 kr - 1,4193 kr 20051 I lager
31.7 mm
12.8 mm
1,2219 kr - 4,5778 kr 12250 I lager
38.0 mm
12.2 mm
1,6717 kr - 6,2758 kr 35880 I lager
44.5 mm
12.4 mm
3,3138 kr - 4,6393 kr 4680 I lager
85.0 mm
12.2 mm
2,6037 kr - 9,755 kr 2160 I lager
66.4 mm
11.0 mm
0,4645 kr - 1,7312 kr 6660 I lager
19.0 mm
13.0 mm
1,3536 kr - 5,044 kr 19257 I lager
41.2 mm
12.8 mm
2,0415 kr - 7,6242 kr 1900 I lager
53.5 mm
12.3 mm
  • av 2
Rörlock 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10071434

Prisintervall
4,1108 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
860 I lager
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10069783

Prisintervall
3,7694 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Röd

10072622

Prisintervall
2,3971 kr - 0,639 kr

Lagernivåer
20400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10072745

Prisintervall
6,8585 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
24500 I lager
Egenskaper
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Röd

10085363

Prisintervall
4,5205 kr - 3,2289 kr

Lagernivåer
5945 I lager
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Röd

10085356

Prisintervall
2,1638 kr - 1,1004 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Röd

10075098

Prisintervall
10,1046 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070802

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10084540

Prisintervall
10,0214 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10082102

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Röd

10085387

Prisintervall
9,5844 kr - 4,2512 kr

Lagernivåer
3030 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070666

Prisintervall
4,2116 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
3128 I lager
Egenskaper
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10069134

Prisintervall
1,4193 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
20051 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10071502

Prisintervall
4,5778 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
12250 I lager
Egenskaper
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10068953

Prisintervall
6,2758 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
35880 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10084533

Prisintervall
4,6393 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
4680 I lager
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10087367

Prisintervall
9,755 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Röd

10082379

Prisintervall
1,7312 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
6660 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10070284

Prisintervall
5,044 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
19257 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10071342

Prisintervall
7,6242 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790