Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5665 kr - 2,1141 kr | 17500 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 4,2512 kr - 9,5844 kr | 3030 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 1,3536 kr - 5,044 kr | 19257 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 2,4409 kr - 3,4173 kr | 17265 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,6717 kr - 6,2758 kr | 35880 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,8344 kr - 6,8585 kr | 24500 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 2,6924 kr - 3,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 2,6776 kr - 9,9881 kr | 3300 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,7308 kr - 1,2672 kr | 302 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 2,367 kr - 4,1108 kr | 860 I lager |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2,5763 kr - 2,897 kr | 8040 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,818 kr - 1,4193 kr | 20051 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 1,2219 kr - 4,5778 kr | 12250 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,4645 kr - 1,7312 kr | 6660 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,1258 kr - 4,2116 kr | 3128 I lager |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,639 kr - 2,3971 kr | 20400 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 4,9176 kr - 11,2838 kr | 294 I lager |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 2,2782 kr - 2,2782 kr | 128 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2,6924 kr - 10,1046 kr | 2300 I lager |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 3,2289 kr - 4,5205 kr | 5945 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta