Meny Sök

Rörlock

I lager

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Typ Köp
0,7308 kr - 1,2672 kr 302 I lager
28.5 mm
13.3 mm
0,818 kr - 1,4193 kr 20051 I lager
31.7 mm
12.8 mm
2,6924 kr - 10,1046 kr 2300 I lager
79.4 mm
12.7 mm
0,5665 kr - 2,1141 kr 17500 I lager
22.1 mm
11.0 mm
1,6717 kr - 6,2758 kr 35880 I lager
44.5 mm
12.4 mm
2,0415 kr - 7,6242 kr 1900 I lager
53.5 mm
12.3 mm
2,8847 kr - 5,0333 kr 16370 I lager
82.0 mm
12.3 mm
2,367 kr - 4,1108 kr 860 I lager
59.5 mm
12.5 mm
4,2512 kr - 9,5844 kr 3030 I lager
70.0 mm
47.0 mm
1,1258 kr - 4,2116 kr 3128 I lager
34.7 mm
12.5 mm
0,639 kr - 2,3971 kr 20400 I lager
25.5 mm
13.1 mm
2,834 kr - 3,9677 kr 991 I lager
57.0 mm
44.0 mm
3,3286 kr - 10,0214 kr 300 I lager
72.5 mm
12.6 mm
0,522 kr - 0,7308 kr 4575 I lager
8.9 mm
8.0 mm
2,5763 kr - 2,897 kr 8040 I lager
39.5 mm
43.0 mm
1,1004 kr - 2,1638 kr 7200 I lager
25.0 mm
37.0 mm
3,2289 kr - 4,5205 kr 5945 I lager
31.0 mm
39.0 mm
2,4409 kr - 3,4173 kr 17265 I lager
63.0 mm
12.6 mm
1,3536 kr - 5,044 kr 19257 I lager
41.2 mm
12.8 mm
4,9176 kr - 11,2838 kr 294 I lager
81.5 mm
54.0 mm
  • av 2
Rörlock 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Röd

10071359

Prisintervall
1,2672 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10069134

Prisintervall
1,4193 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
20051 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Röd

10075098

Prisintervall
10,1046 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10082102

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10068953

Prisintervall
6,2758 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
35880 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10071342

Prisintervall
7,6242 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10074015

Prisintervall
5,0333 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
16370 I lager
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10071434

Prisintervall
4,1108 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
860 I lager
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Röd

10085387

Prisintervall
9,5844 kr - 4,2512 kr

Lagernivåer
3030 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070666

Prisintervall
4,2116 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
3128 I lager
Egenskaper
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Röd

10072622

Prisintervall
2,3971 kr - 0,639 kr

Lagernivåer
20400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Röd

10085370

Prisintervall
3,9677 kr - 2,834 kr

Lagernivåer
991 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10084540

Prisintervall
10,0214 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Röd

10090381

Prisintervall
0,7308 kr - 0,522 kr

Lagernivåer
4575 I lager
Egenskaper
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Röd

10085264

Prisintervall
2,897 kr - 2,5763 kr

Lagernivåer
8040 I lager
Egenskaper
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Röd

10085356

Prisintervall
2,1638 kr - 1,1004 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Röd

10085363

Prisintervall
4,5205 kr - 3,2289 kr

Lagernivåer
5945 I lager
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10071854

Prisintervall
3,4173 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
17265 I lager
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10070284

Prisintervall
5,044 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
19257 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Röd

10085394

Prisintervall
11,2838 kr - 4,9176 kr

Lagernivåer
294 I lager
Egenskaper
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790