Meny Sök

Rörlock

I lager

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Typ Köp
2,834 kr - 3,9677 kr 991 I lager
57.0 mm
44.0 mm
0,818 kr - 1,4193 kr 20051 I lager
31.7 mm
12.8 mm
1,2219 kr - 4,5778 kr 12250 I lager
38.0 mm
12.2 mm
0,7308 kr - 1,2672 kr 302 I lager
28.5 mm
13.3 mm
2,6037 kr - 9,755 kr 2160 I lager
66.4 mm
11.0 mm
4,2512 kr - 9,5844 kr 3030 I lager
70.0 mm
47.0 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 128 I lager
57.0 mm
12.5 mm
2,6924 kr - 10,1046 kr 2300 I lager
79.4 mm
12.7 mm
3,2289 kr - 4,5205 kr 5945 I lager
31.0 mm
39.0 mm
  • av 2
Rörlock 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Röd

10085370

Prisintervall
3,9677 kr - 2,834 kr

Lagernivåer
991 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10069134

Prisintervall
1,4193 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
20051 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10071502

Prisintervall
4,5778 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
12250 I lager
Egenskaper
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Röd

10071359

Prisintervall
1,2672 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10087367

Prisintervall
9,755 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Röd

10085387

Prisintervall
9,5844 kr - 4,2512 kr

Lagernivåer
3030 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070802

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Röd

10075098

Prisintervall
10,1046 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Röd

10085363

Prisintervall
4,5205 kr - 3,2289 kr

Lagernivåer
5945 I lager
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000