Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6899 kr - 15,2523 kr | 45 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,2738 kr - 1,5298 kr | 900 I lager |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 1,7604 kr - 2,2782 kr | 3498 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0119 kr - 2,5889 kr | 11095 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1007 kr - 2,7072 kr | 2402 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,5536 kr - 10,6515 kr | 250 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,8671 kr - 7,8702 kr | 1447 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,6568 kr - 2,8808 kr | 9980 I lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,3944 kr - 2,1525 kr | 130 I lager |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,9175 kr - 6,231 kr | 70 I lager |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 0,4142 kr - 1,5812 kr | 46506 I lager |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7192 kr - 23,9715 kr | 8 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 2,1321 kr - 3,1962 kr | 1800 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,4101 kr - 3,7289 kr | 900 I lager |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Med fingergrepp
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 3,1214 kr - 11,3518 kr | 650 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 2,6789 kr - 5,6969 kr | 400 I lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 10082294 | 1,9823 kr - 4,1594 kr | 560 I lager |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.252 in
82.6 mm
|
|
| 6,6817 kr - 10,3938 kr | 38296 I lager |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 11,184 kr - 23,7912 kr | 6260 I lager |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,6238 kr - 6,409 kr | 52 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4 in
101.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta