Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5817 kr - 23,2733 kr | 325 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 2,0826 kr - 3,895 kr | 1800 I lager |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,5125 kr - 3,992 kr | 2250 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,3475 kr - 1,9394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6096 kr - 5,5274 kr | 850 I lager |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,8326 kr - 6,0495 kr | 204 I lager |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 10,8583 kr - 23,0982 kr | 6263 I lager |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,6086 kr - 2,7969 kr | 3380 I lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 6,3483 kr - 9,9822 kr | 59 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,4062 kr - 2,0364 kr | 1780 I lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 1,3501 kr - 1,7379 kr | 16000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4847 kr - 7,7028 kr | 3845 I lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,8384 kr - 8,8891 kr | 2100 I lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,3963 kr - 9,1073 kr | 439 I lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 9,4076 kr - 14,8081 kr | 45 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,1293 kr - 12,7973 kr | 98 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,7091 kr - 2,2118 kr | 8998 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,6284 kr | 4939 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7289 kr - 10,9551 kr | 2234 I lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,6948 kr - 2,1975 kr | 8703 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta