Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
1,8056 kr - 2,8087 kr Fråga angående leveranstidhär
96.8 mm
9.7 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
95.0 mm
0,909 kr - 1,414 kr Fråga angående leveranstidhär
85.8 mm
8.2 mm
Naturfärgad
LDPE
Med fingergrepp
84.5 mm
0,3817 kr - 0,5938 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
9.2 mm
Naturfärgad
LDPE
Med fingergrepp
34.7 mm
0,3043 kr - 0,4734 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Med fingergrepp
24.0 mm
0,4199 kr - 0,6532 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
10.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Med fingergrepp
4.0 mm
1,104 kr - 1,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
76.6 mm
9.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
75.0 mm
0,8048 kr - 1,2519 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 mm
10.4 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
65.0 mm
  • av 5
Rörplugg 95.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572747

Prisintervall
2,8087 kr - 1,8056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 84.5 mm Med fingergrepp LDPE Naturfärgad

20592004

Prisintervall
1,414 kr - 0,909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 34.7 mm Med fingergrepp LDPE Naturfärgad

20591984

Prisintervall
0,5938 kr - 0,3817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 24.0 mm Med fingergrepp LDPE Naturfärgad

20591977

Prisintervall
0,4734 kr - 0,3043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 4.0 mm Med fingergrepp LDPE Naturfärgad

20591991

Prisintervall
0,6532 kr - 0,4199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 75.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572723

Prisintervall
1,7173 kr - 1,104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 66.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572716

Prisintervall
1,2519 kr - 0,8048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad