Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,93 kr - 6,6435 kr | 1375 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
2
|
||
962,9877 kr - 1 604,9796 kr | 36 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
||
623,2913 kr - 1 038,8381 kr | 51 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
2
|
||
3,7918 kr - 6,1595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
2
|
||
6,8798 kr - 15,6188 kr | 18 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
23,5551 kr - 48,8826 kr | 1910 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
109,2199 kr - 109,2199 kr | 135 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
||
10371893 | 4,7397 kr - 10,7352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
|
11,2461 kr - 25,5841 kr | 2890 I lager |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
3 260,8612 kr - 4 076,0694 kr | 26 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
2
|
||
2 826,7433 kr - 3 533,4256 kr | 36 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
2
|
||
71,4553 kr - 71,4553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
||
24,503 kr - 24,503 kr | 167 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
7,0665 kr - 7,0665 kr | 352 I lager |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
3,1454 kr - 3,1454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
2
|
||
30,3753 kr - 50,3947 kr | 96 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
9,9822 kr - 15,5233 kr | 634 I lager |
Nej
|
Röd
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
3,8779 kr - 8,4398 kr | 3861 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
8,8475 kr - 8,8475 kr | 300 I lager |
Nej
|
Röd
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
2
|
||
7,1814 kr - 16,3227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta