Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,982 kr - 4,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Gul
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
1,8097 kr - 4,4036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grön
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
1,6373 kr - 4,1623 kr | 50 I lager |
|
Blå
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
2,0842 kr - 4,4036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Orange
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
1,4204 kr - 3,2117 kr | 5230 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
962,9877 kr - 1 604,9796 kr | 36 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
||
353,4847 kr - 589,1364 kr | 59 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
2
|
||
6,8941 kr - 15,5155 kr | 15910 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
||
34,9161 kr - 48,8826 kr | 2 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
||
11,2461 kr - 25,5841 kr | 2890 I lager |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
1 587,2558 kr - 1 984,0733 kr | 109 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
2
|
||
10,4849 kr - 21,7971 kr | 2909 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
||
9,7811 kr - 22,2403 kr | 1093 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
17,1492 kr - 17,1492 kr | 2736 I lager |
Ja
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
||
17,4078 kr - 24,3709 kr | 20 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
23,5551 kr - 48,8826 kr | 475 I lager |
Ja
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
1,2782 kr - 2,0898 kr | 2420 I lager |
Ja
|
Gul
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
8,1006 kr - 8,1006 kr | 1351 I lager |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
7,167 kr - 10,0339 kr | 19 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.067 in
77.9 mm
|
1
|
||
934,8652 kr - 1 558,0992 kr | 7 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta