Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1568 kr - 3,862 kr | 6806 I lager |
Y
|
Gul
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 3 841,6295 kr - 4 802,0406 kr | 43 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 14,3055 kr - 14,3055 kr | 3226 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 84,7662 kr - 84,7662 kr | 189 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 7,9627 kr - 26,069 kr | 7075 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 2 911,5457 kr - 3 639,4284 kr | 59 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 1,2683 kr - 4,145 kr | 15700 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 17,93 kr - 25,102 kr | 520 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 7,382 kr - 10,3349 kr | 165 I lager |
Nej
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 2,8404 kr - 2,8404 kr | 4678 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 1 086,2764 kr - 1 810,4755 kr | 25 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 58,82 kr - 58,82 kr | 1022 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 15,6814 kr - 15,6814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 6,7015 kr - 15,2037 kr | 7510 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 9,6367 kr - 21,5253 kr | 740 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 18,0821 kr - 40,3544 kr | 200 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 1,3702 kr - 3,0362 kr | 6400 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 7,3968 kr - 16,8124 kr | 2353 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 14,8085 kr - 20,7319 kr | 600 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 8200 I lager |
N
|
Svart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta