Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6307 kr - 17,6281 kr | 2860 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 84,7662 kr - 84,7662 kr | 189 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 15,6814 kr - 15,6814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Grå
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 4,6748 kr - 10,6267 kr | 6400 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 2,7368 kr - 5,1605 kr | 720 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 2,6391 kr - 8,623 kr | 3322 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 2 171,4877 kr - 3 619,1461 kr | 16 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 112,4965 kr - 112,4965 kr | 131 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 58,82 kr - 58,82 kr | 1022 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 9,6367 kr - 21,5253 kr | 740 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 18,0821 kr - 40,3544 kr | 200 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 7,3746 kr - 10,3244 kr | 2725 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 3,2575 kr - 10,0447 kr | 1768 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 10,0745 kr - 22,9075 kr | 1083 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 8,2105 kr - 11,4947 kr | 6 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 11,2504 kr - 18,4281 kr | 325 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 3,0463 kr - 9,4154 kr | 2952 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,2818 kr - 4,2116 kr | 19900 I lager |
Nej
|
Grå
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 10,2816 kr - 34,3426 kr | 785 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
|
||
| 8,033 kr - 11,2462 kr | 100 I lager |
N
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm