Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
283 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
7,7308 kr - 25,3097 kr 7095 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
77.0 mm
2
10371893 4,7397 kr - 10,7352 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2
6,8798 kr - 15,6188 kr 18 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
73.0 mm
2
57,1068 kr - 57,1068 kr 832 I lager
Nej
Gul
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
2
17,1492 kr - 17,1492 kr 5203 I lager
Nej
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
2
5,6446 kr - 11,7028 kr 1906 I lager
Nej
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2
51,1892 kr - 51,1892 kr 1024 I lager
Nej
Gul
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
2
0,3734 kr - 1,2444 kr 39611 I lager
Nej
Gul
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2
2 826,7433 kr - 3 533,4256 kr 36 I lager
Nej
Gul
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
2
0,7526 kr - 1,7114 kr 10545 I lager
Nej
Gul
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2
23,5551 kr - 48,8826 kr 1910 I lager
Nej
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
2
10093412 7,167 kr - 14,90 kr 19775 I lager
Nej
Gul
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
2
15,2246 kr - 15,2246 kr 232 I lager
Nej
Grå
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
6,5063 kr - 14,7609 kr 7310 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
19,8064 kr - 19,8064 kr 165 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
6,0324 kr - 13,7049 kr 1720 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
59.0 mm
2
24,503 kr - 24,503 kr 167 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
8,2286 kr - 18,3466 kr 710 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2
5,0557 kr - 7,078 kr 5640 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
13,6303 kr - 22,7561 kr 244 I lager
Nej
Grå
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 77.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371985

Prisintervall
25,3097 kr - 7,7308 kr

Lagernivåer
7095 I lager
Egenskaper
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 50.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371893

Prisintervall
10,7352 kr - 4,7397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 73.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371961

Prisintervall
15,6188 kr - 6,8798 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 355.6 mm 57.0 mm Gul LDPE

10102602

Prisintervall
57,1068 kr - 57,1068 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 350, ANSI 14
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 168.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093474

Prisintervall
17,1492 kr - 17,1492 kr

Lagernivåer
5203 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 150, ANSI 6
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 101.6 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093399

Prisintervall
11,7028 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
1906 I lager
Egenskaper
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 323.9 mm 50.0 mm Gul LDPE

10093535

Prisintervall
51,1892 kr - 51,1892 kr

Lagernivåer
1024 I lager
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300, ANSI 12
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 21.3 mm 20.0 mm Gul LDPE

10070178

Prisintervall
1,2444 kr - 0,3734 kr

Lagernivåer
39611 I lager
Egenskaper
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 1422.4 mm 215.0 mm Gul LDPE

10238929

Prisintervall
3 533,4256 kr - 2 826,7433 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 1400, ANSI 56
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Gul LDPE

10070185

Prisintervall
1,7114 kr - 0,7526 kr

Lagernivåer
10545 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 219.1 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093498

Prisintervall
48,8826 kr - 23,5551 kr

Lagernivåer
1910 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200, ANSI 8
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 114.3 mm 40.0 mm Gul LDPE

10093412

Prisintervall
14,90 kr - 7,167 kr

Lagernivåer
19775 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100, ANSI 4
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 44.0 mm Grå PVC

10103418

Prisintervall
15,2246 kr - 15,2246 kr

Lagernivåer
232 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 5
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 66.5 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371954

Prisintervall
14,7609 kr - 6,5063 kr

Lagernivåer
7310 I lager
Egenskaper
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 133.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10370667

Prisintervall
19,8064 kr - 19,8064 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 59.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371947

Prisintervall
13,7049 kr - 6,0324 kr

Lagernivåer
1720 I lager
Egenskaper
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 160.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10370995

Prisintervall
24,503 kr - 24,503 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 83.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10372005

Prisintervall
18,3466 kr - 8,2286 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 54.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371923

Prisintervall
7,078 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
5640 I lager
Egenskaper
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 1-3/4
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 114.3 mm 42.0 mm Grå PVC

10103401

Prisintervall
22,7561 kr - 13,6303 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 4
  • Med ventilhål
    Nej