Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
283 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
6,0324 kr - 13,7049 kr 1720 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
59.0 mm
2
13,6303 kr - 22,7561 kr 244 I lager
Nej
Grå
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
17,5554 kr - 39,179 kr 58 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
51,1892 kr - 71,665 kr 117 I lager
Ja
Gul
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
2
1,4204 kr - 3,2117 kr 5230 I lager
Nej
Gul
LDPE
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
2
13,8889 kr - 13,8889 kr 3710 I lager
Nej
Gul
LDPE
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
2
623,2913 kr - 1 038,8381 kr 51 I lager
Nej
Gul
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
2
182,8825 kr - 182,8825 kr 86 I lager
Ja
Gul
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
2
1,982 kr - 4,1925 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
1,6373 kr - 4,1623 kr 50 I lager
Blå
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
2,0842 kr - 4,4036 kr Fråga angående leveranstidhär
Orange
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
1,8097 kr - 4,4036 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
31,1878 kr - 34,6531 kr 198 I lager
Nej
Grå
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
10801 I lager
Nej
Grå
LDPE
20.0 mm
20.0 mm
2
8542 I lager
Nej
Grå
LDPE
20.0 mm
26.0 mm
2
3758 I lager
Nej
Grå
LDPE
30.0 mm
70.0 mm
2
11,8656 kr - 18,4576 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE
32.5 mm
138.0 mm
3
30000 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
18.8 mm
4.0 mm
3
18,827 kr - 20,9189 kr 829 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
3
324 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
3
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 59.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10371947

Prisintervall
13,7049 kr - 6,0324 kr

Lagernivåer
1720 I lager
Egenskaper
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 114.3 mm 42.0 mm Grå PVC

10103401

Prisintervall
22,7561 kr - 13,6303 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    ANSI 4
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 111.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

10372074

Prisintervall
39,179 kr - 17,5554 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 323.9 mm 50.0 mm Gul LDPE

10093542

Prisintervall
71,665 kr - 51,1892 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300, ANSI 12
  • Med ventilhål
    Ja
Rörlock av standardstorlek 42.4 mm 28.0 mm Gul LDPE

10070253

Prisintervall
3,2117 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
5230 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 39.6 mm Gul LDPE

10093443

Prisintervall
13,8889 kr - 13,8889 kr

Lagernivåer
3710 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125, ANSI 5
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 660.4 mm 100.0 mm Gul LDPE

10230565

Prisintervall
1 038,8381 kr - 623,2913 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 650, ANSI 26
  • Med ventilhål
    Nej
Rörlock av standardstorlek 406.4 mm 60.5 mm Gul LDPE

10242681

Prisintervall
182,8825 kr - 182,8825 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 400, ANSI 16
  • Med ventilhål
    Ja
Rörlock av standardstorlek LDPE Gul

10070260

Prisintervall
4,1925 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
Rörlock av standardstorlek LDPE Blå

10120712

Prisintervall
4,1623 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Färg
    Blå
  • Material
    LDPE
Rörlock av standardstorlek LDPE Orange

10120705

Prisintervall
4,4036 kr - 2,0842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Färg
    Orange
  • Material
    LDPE
Rörlock av standardstorlek LDPE Grön

10120729

Prisintervall
4,4036 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE
Rörlock av standardstorlek 141.3 mm 40.0 mm Grå LDPE

10337080

Prisintervall
34,6531 kr - 31,1878 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 20.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

10337097


Lagernivåer
10801 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 26.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

10337103


Lagernivåer
8542 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 70.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

10337110


Lagernivåer
3758 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Grå
Rörlock av standardstorlek 138.0 mm 32.5 mm Naturfärgad LDPE

20593643

Prisintervall
18,4576 kr - 11,8656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    138.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • h
    32.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 4.0 mm 18.8 mm Naturfärgad LDPE

20592790


Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 141.3 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593667

Prisintervall
20,9189 kr - 18,827 kr

Lagernivåer
829 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593650


Lagernivåer
324 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad