20212810
20212810
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 499 | 22,814 kr |
| 500 - 999 | 17,0818 kr |
| 1000 + | 14,789 kr |
| d1 | 12.0 |
|---|---|
| d2 | 11.5 |
| d3 | 11.0 |
| d4 | 7.7 |
| d5 min | 1.7 |
| h1 | 3.3 |
| h2 | 1.8 |
| l1 | 1.1 |
| l2 | 1.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta