Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
963,391 kr - 1 070,4345 kr 40 I lager
0.9
25.0
700.0
7 806,4473 kr - 8 673,8303 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5950.0
5 496,6138 kr - 6 107,3623 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3300.0
5 614,3249 kr - 6 238,0707 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3400.0
7 228,4372 kr - 8 031,5696 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5500.0
1 279,1263 kr - 1 421,2379 kr 30 I lager
0.9
25.0
950.0
720,1216 kr - 800,067 kr 61 I lager
0.9
25.0
500.0
2 029,4115 kr - 2 254,9016 kr 20 I lager
0.9
25.0
1500.0
6 495,6861 kr - 7 217,4018 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
3950.0
9 540,8455 kr - 10 600,9803 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5850.0
702,2198 kr - 780,2033 kr 39 I lager
1.5
30.0
350.0
1 225,2981 kr - 1 361,4015 kr 21 I lager
1.5
30.0
650.0
8 018,6949 kr - 8 909,6202 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
4900.0
9 701,472 kr - 10 779,3861 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
25.0
5950.0
2 847,9935 kr - 3 164,4644 kr 2 I lager
1.5
30.0
1550.0
428,0512 kr - 475,6261 kr 77 I lager
1.5
30.0
200.0
4 930,3749 kr - 5 478,2216 kr 2 I lager
1.5
30.0
2750.0
7 233,2192 kr - 8 036,8421 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
30.0
3150.0
3 461,1943 kr - 3 845,7169 kr 2 I lager
1.5
30.0
1900.0
4 323,7953 kr - 4 804,2034 kr 2 I lager
1.5
30.0
2400.0
  • av 62
Härdade skaft 25.0 700.0 0.9 Rostfritt stål

20301545

Prisintervall
1 070,4345 kr - 963,391 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 5950.0 0.9 Rostfritt stål

20301408

Prisintervall
8 673,8303 kr - 7 806,4473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 3300.0 0.9 Rostfritt stål

20302061

Prisintervall
6 107,3623 kr - 5 496,6138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 3400.0 0.9 Rostfritt stål

20302085

Prisintervall
6 238,0707 kr - 5 614,3249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 5500.0 0.9 Rostfritt stål

20301316

Prisintervall
8 031,5696 kr - 7 228,4372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 950.0 0.9 Rostfritt stål

20301590

Prisintervall
1 421,2379 kr - 1 279,1263 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 500.0 0.9 Rostfritt stål

20301507

Prisintervall
800,067 kr - 720,1216 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 1500.0 0.9 Rostfritt stål

20301705

Prisintervall
2 254,9016 kr - 2 029,4115 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 3950.0 0.9 Rostfritt stål

20302191

Prisintervall
7 217,4018 kr - 6 495,6861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 5850.0 0.9 Rostfritt stål

20302573

Prisintervall
10 600,9803 kr - 9 540,8455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 350.0 1.5 Rostfritt stål

20302665

Prisintervall
780,2033 kr - 702,2198 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 650.0 1.5 Rostfritt stål

20302726

Prisintervall
1 361,4015 kr - 1 225,2981 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 4900.0 0.9 Rostfritt stål

20302382

Prisintervall
8 909,6202 kr - 8 018,6949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 25.0 5950.0 0.9 Rostfritt stål

20302597

Prisintervall
10 779,3861 kr - 9 701,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 1550.0 1.5 Rostfritt stål

20302900

Prisintervall
3 164,4644 kr - 2 847,9935 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 200.0 1.5 Rostfritt stål

20302634

Prisintervall
475,6261 kr - 428,0512 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 2750.0 1.5 Rostfritt stål

20303143

Prisintervall
5 478,2216 kr - 4 930,3749 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 3150.0 1.5 Rostfritt stål

20303228

Prisintervall
8 036,8421 kr - 7 233,2192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 1900.0 1.5 Rostfritt stål

20302979

Prisintervall
3 845,7169 kr - 3 461,1943 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 30.0 2400.0 1.5 Rostfritt stål

20303075

Prisintervall
4 804,2034 kr - 4 323,7953 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900