Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Tack vare den ringa friktionen ger modellen utan fläns en större kontaktyta med den linjära styrningen, vilket säkerställer ökad rörelsestabilitet och precision. Utan fläns får man extra flexibilitet när det gäller utrymme och placering. Kulhållare i vagnarna medger mycket högre parallellitet och kompensation för avvikande höjd på basen, och medger avsevärd feljustering och vagnarna kan tas bort från skenan utan att kulor går förlorade.
Konstruktionen är mycket korrosionsresistent, perfekt i områden med fukt, kemikalier och/eller besvärliga temperaturer. Tål temperaturer från -20 C till +120 C. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1753
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747,464 kr - 934,271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
||
| 803,1991 kr - 1 003,9398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
||
| 622,5324 kr - 778,1655 kr | 7 I lager |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
||
| 620,1708 kr - 775,2135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
||
| 495,3573 kr - 619,2261 kr | 18 I lager |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
||
| 678,3856 kr - 847,9525 kr | 5 I lager |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta