Meny Sök

Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.30 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.30 Ncm ±0.10 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Essentra artikelnummer:

10628591

Tillverkarens artikelnummer:

551283

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 27,8036 kr
500 - 999 27,157 kr
1000 + 26,672 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 780,36 kr

100 x 27,8036 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets diameter 15.1 mm
Total höjd 8.5 mm
Totallängd 19.7 mm
Allt material Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
Färg Svart
Växeltyp Standard kugghjulsväxel
Vridmoment 0.30 N
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss