Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
3,8315 kr - 14,2997 kr 5900 I lager
Svart
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,7262 kr - 1,5129 kr 10000 I lager
Vit
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,0784 kr - 4,0285 kr 10950 I lager
Svart
LDPE
30.0 mm
1,3758 kr - 5,1605 kr 12200 I lager
Svart
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,6287 kr - 1,5294 kr 17000 I lager
Svart
LDPE
20.0 mm
4,0239 kr - 8,8614 kr 2048 I lager
Vit
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
3,151 kr - 6,953 kr 12120 I lager
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
2,3226 kr - 5,7103 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
1,0873 kr - 2,1302 kr 5800 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
1,0681 kr - 2,1007 kr 28756 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
1,071 kr - 1,845 kr 4880 I lager
Vit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
1,9675 kr - 4,1008 kr 13 I lager
Vit
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
8,2549 kr - 20,0525 kr 1125 I lager
Svart
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
1,6884 kr - 3,1268 kr 1550 I lager
Svart
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,6612 kr - 2,4471 kr 12395 I lager
Vit
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
1,0977 kr - 4,0951 kr 15000 I lager
Vit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,3225 kr - 4,9441 kr 615 I lager
Vit
LDPE
30.0 mm
2,1746 kr - 8,1902 kr 6300 I lager
Svart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,9778 kr - 3,6623 kr 6600 I lager
Vit
LDPE
25.0 mm
0,6154 kr - 2,2972 kr 4000 I lager
Svart
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
  • av 4
Runt ändskydd 44.4 mm LDPE - PIR Svart

10092682

Prisintervall
14,2997 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Vit

10104323

Prisintervall
1,5129 kr - 0,7262 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 30.0 mm LDPE Svart

10257302

Prisintervall
4,0285 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
10950 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kraftig rund ferrul 31.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10257227

Prisintervall
5,1605 kr - 1,3758 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Svart

10257289

Prisintervall
1,5294 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 28.0 mm LDPE Vit

10403013

Prisintervall
8,8614 kr - 4,0239 kr

Lagernivåer
2048 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    3
Runt ändskydd 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10116562

Prisintervall
6,953 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
12120 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE - PIR Svart

10116548

Prisintervall
5,7103 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 10.0 mm LDPE - PIR Svart

10116487

Prisintervall
2,1302 kr - 1,0873 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10116463

Prisintervall
2,1007 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
28756 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Vit

10070055

Prisintervall
1,845 kr - 1,071 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 26.9 mm LDPE - PIR Vit

10071267

Prisintervall
4,1008 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 76.2 mm LDPE - PIR Svart

10092835

Prisintervall
20,0525 kr - 8,2549 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Svart

10246856

Prisintervall
3,1268 kr - 1,6884 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE - PIR Vit

10104606

Prisintervall
2,4471 kr - 0,6612 kr

Lagernivåer
12395 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Vit

10246887

Prisintervall
4,0951 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
Runt ändskydd 30.0 mm LDPE Vit

10257265

Prisintervall
4,9441 kr - 1,3225 kr

Lagernivåer
615 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Kraftig rund ferrul 38.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10257241

Prisintervall
8,1902 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Vit

10257555

Prisintervall
3,6623 kr - 0,9778 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE - PIR Svart

10104590

Prisintervall
2,2972 kr - 0,6154 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1