Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Material | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2456 kr - 2,2782 kr | 6900 I lager |
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,8817 kr - 2,148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,5547 kr - 0,9646 kr | 804 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 4,3493 kr - 7,5257 kr | 300 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,8254 kr - 2,0075 kr | 36398 I lager |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,6154 kr - 2,2972 kr | 4000 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 1,9675 kr - 4,1008 kr | 13 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 0,9778 kr - 3,6623 kr | 6600 I lager |
Vit
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 3,8315 kr - 14,2997 kr | 5900 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,537 kr - 1,9976 kr | 11640 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,6287 kr - 1,5294 kr | 17000 I lager |
Svart
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,7262 kr - 1,5129 kr | 10000 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 1,5089 kr - 5,6433 kr | 151 I lager |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,7648 kr - 1,8579 kr | 5891 I lager |
Vit
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,6612 kr - 2,4471 kr | 12395 I lager |
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | 63990 I lager |
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,6884 kr - 3,1268 kr | 1550 I lager |
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 4,0239 kr - 8,8614 kr | 2048 I lager |
Vit
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0814 kr - 2,1302 kr | 1292 I lager |
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 1,4941 kr - 2,7072 kr | 17700 I lager |
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta