NoSkid Foam är en anti-glidskumprodukt som är belagd på den ena sidan med ett permanent häftmedel med hög fästförmåga. Använd för underlägg på butiksdiskar eller på undersidan av skyltningsföremål för att undvika glidning Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på en sida (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F Tillämpningar: Underlägg för butiksdiskar. Musmattor. POP-montrar. Hyllkanter. Mindre apparater. Kontorsprodukter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
159,9273 kr - 183,492 kr | 28 I lager |
49.869 ft
15.2 m
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta