Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6701 kr - 1,1199 kr | 1698 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8343 kr - 1,9583 kr | 15500 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 6,989 kr - 10,1789 kr | 3250 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 32,4723 kr - 125,6842 kr | 1020 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,722 kr - 6,4414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0977 kr - 2,5895 kr | 750 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,5476 kr - 21,641 kr | 12700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,4529 kr - 17,3127 kr | 92 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,3823 kr - 47,9431 kr | 440 I lager |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,9399 kr - 10,9944 kr | 400 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5163 kr - 0,903 kr | 136100 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 22,6344 kr - 87,7293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,0877 kr - 7,4185 kr | 38850 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,2841 kr - 3,0103 kr | 94900 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,9587 kr - 11,4697 kr | 19300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1272 kr - 2,6542 kr | 1150 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6168 kr - 2,1641 kr | 398 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1465 kr - 1,9259 kr | 8384 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,3802 kr - 2,4762 kr | 57495 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,2515 kr - 2,2334 kr | 99750 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta