Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10008676 | 0,81 kr - 1,9012 kr | 16839 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
|
0,6506 kr - 1,0873 kr | 1698 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
4,3232 kr - 16,8085 kr | 187 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
12,0217 kr - 46,5467 kr | 472 I lager |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
4,7541 kr - 18,2631 kr | 3917 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,0944 kr - 2,5769 kr | 7672 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,9407 kr - 2,2155 kr | 21468 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
1,2467 kr - 2,9226 kr | 17959 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,7864 kr - 10,7962 kr | 86 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
14,4346 kr - 55,7591 kr | 146 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
2,4847 kr - 5,5938 kr | 24699 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,024 kr - 2,4198 kr | 9608 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,81 kr - 1,9012 kr | 12250 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
1,2064 kr - 2,8283 kr | 9588 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,8387 kr - 1,9798 kr | 9500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
1,0657 kr - 2,5141 kr | 2400 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,2549 kr - 5,311 kr | 1125 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,8543 kr - 10,6742 kr | 4678 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
12,218 kr - 47,1932 kr | 248 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
5,386 kr - 21,0106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta