Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10008676 | 0,81 kr - 1,9012 kr | 16839 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
|
10007549 | 25,8388 kr - 61,6174 kr | 300 I lager |
3 in
76.2 mm
|
3
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-gängor
|
|
9,6662 kr - 17,1273 kr | 2685 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
23,8711 kr - 34,5688 kr | 682 I lager |
3 in
76.2 mm
|
3
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
12,3233 kr - 36,0414 kr | 175 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
15,239 kr - 44,7689 kr | 1006 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
12,4526 kr - 18,3843 kr | 6420 I lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
30,5929 kr - 108,2858 kr | 88 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
15,5119 kr - 56,324 kr | 18453 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
16,7471 kr - 48,4861 kr | 4078 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
14,765 kr - 42,991 kr | 11900 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
6,0898 kr - 28,4452 kr | 3975 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
13,9319 kr - 24,8267 kr | 380 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
19,0739 kr - 49,4559 kr | 4421 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
20000 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
Icke-gängad
|
|||
4708 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
1/2"
|
Gul
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF Gängor
|
|||
1,024 kr - 2,4198 kr | 9608 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,0657 kr - 2,5141 kr | 2400 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,4847 kr - 5,5938 kr | 24699 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4,3232 kr - 16,8085 kr | 187 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta