Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
10008676 0,81 kr - 1,9012 kr 16839 I lager
7.7 mm
M8;5/16"
Röd
13.0 mm
UNF Gängor
0,6506 kr - 1,0873 kr 1698 I lager
3.2 mm
Svart
13.0 mm
4,3232 kr - 16,8085 kr 187 I lager
30.2 mm
Röd
25.0 mm
12,0217 kr - 46,5467 kr 472 I lager
53.9 mm
Röd
38.0 mm
4,7541 kr - 18,2631 kr 3917 I lager
31.8 mm
Röd
25.0 mm
1,0944 kr - 2,5769 kr 7672 I lager
12.7 mm
Röd
13.0 mm
0,9407 kr - 2,2155 kr 21468 I lager
10.3 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
1,2467 kr - 2,9226 kr 17959 I lager
15.9 mm
Röd
13.0 mm
2,7864 kr - 10,7962 kr 86 I lager
24.6 mm
Röd
25.0 mm
14,4346 kr - 55,7591 kr 146 I lager
57.2 mm
Röd
38.0 mm
2,4847 kr - 5,5938 kr 24699 I lager
21.4 mm
Röd
25.0 mm
1,024 kr - 2,4198 kr 9608 I lager
11.1 mm
Röd
13.0 mm
0,81 kr - 1,9012 kr 12250 I lager
7.9 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
1,2064 kr - 2,8283 kr 9588 I lager
14.3 mm
Röd
13.0 mm
0,8387 kr - 1,9798 kr 9500 I lager
8.7 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
1,0657 kr - 2,5141 kr 2400 I lager
11.9 mm
Röd
13.0 mm
2,2549 kr - 5,311 kr 1125 I lager
20.6 mm
Röd
25.0 mm
2,8543 kr - 10,6742 kr 4678 I lager
19.9 mm
Röd
38.0 mm
12,218 kr - 47,1932 kr 248 I lager
60.3 mm
Röd
38.0 mm
5,386 kr - 21,0106 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Röd
25.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Röd

10008676

Prisintervall
1,9012 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
16839 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8;5/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 3.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006108

Prisintervall
1,0873 kr - 0,6506 kr

Lagernivåer
1698 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 30.2 mm 25.0 mm PVC Röd

10008898

Prisintervall
16,8085 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
187 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 53.9 mm 38.0 mm PVC Röd

10008973

Prisintervall
46,5467 kr - 12,0217 kr

Lagernivåer
472 I lager
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 31.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10008904

Prisintervall
18,2631 kr - 4,7541 kr

Lagernivåer
3917 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 12.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10008744

Prisintervall
2,5769 kr - 1,0944 kr

Lagernivåer
7672 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 10.3 mm 13.0 mm PVC Röd

10008713

Prisintervall
2,2155 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
21468 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 15.9 mm 13.0 mm PVC Röd

10008782

Prisintervall
2,9226 kr - 1,2467 kr

Lagernivåer
17959 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 24.6 mm 25.0 mm PVC Röd

10008850

Prisintervall
10,7962 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 57.2 mm 38.0 mm PVC Röd

10008980

Prisintervall
55,7591 kr - 14,4346 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 21.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10008829

Prisintervall
5,5938 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
24699 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 11.1 mm 13.0 mm PVC Röd

10008720

Prisintervall
2,4198 kr - 1,024 kr

Lagernivåer
9608 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 7.9 mm 13.0 mm PVC Röd

10008683

Prisintervall
1,9012 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
12250 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 14.3 mm 13.0 mm PVC Röd

10008768

Prisintervall
2,8283 kr - 1,2064 kr

Lagernivåer
9588 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 8.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10008690

Prisintervall
1,9798 kr - 0,8387 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 11.9 mm 13.0 mm PVC Röd

10008737

Prisintervall
2,5141 kr - 1,0657 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 20.6 mm 25.0 mm PVC Röd

10008812

Prisintervall
5,311 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108802

Prisintervall
10,6742 kr - 2,8543 kr

Lagernivåer
4678 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 60.3 mm 38.0 mm PVC Röd

10008997

Prisintervall
47,1932 kr - 12,218 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 38.1 mm 25.0 mm PVC Röd

10008928

Prisintervall
21,0106 kr - 5,386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790