Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
10008676 0,81 kr - 1,9012 kr 16839 I lager
7.7 mm
M8;5/16"
Röd
13.0 mm
UNF Gängor
10007549 25,8388 kr - 61,6174 kr 300 I lager
76.2 mm
3
Svart
38.0 mm
BSP-gängor
9,6662 kr - 17,1273 kr 2685 I lager
57.2 mm
2-1/4;M58
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
23,8711 kr - 34,5688 kr 682 I lager
76.2 mm
3
Svart
50.0 mm
BSP-gängor
12,3233 kr - 36,0414 kr 175 I lager
60.3 mm
2-3/8
Svart
38.0 mm
BSP-gängor
15,239 kr - 44,7689 kr 1006 I lager
60.3 mm
2-3/8
Svart
50.0 mm
BSP-gängor
12,4526 kr - 18,3843 kr 6420 I lager
53.9 mm
1-3/4
Svart
50.0 mm
BSP-gängor
30,5929 kr - 108,2858 kr 88 I lager
66.0 mm
2-1/4
Svart
25.0 mm
BSP-gängor
15,5119 kr - 56,324 kr 18453 I lager
63.5 mm
2-1/2
Svart
50.0 mm
BSP-gängor
16,7471 kr - 48,4861 kr 4078 I lager
69.8 mm
Non Threaded
Svart
50.0 mm
Icke-gängad
14,765 kr - 42,991 kr 11900 I lager
63.5 mm
2-1/2
Svart
38.0 mm
BSP-gängor
6,0898 kr - 28,4452 kr 3975 I lager
66.0 mm
Svart
38.0 mm
13,9319 kr - 24,8267 kr 380 I lager
57.2 mm
2-1/4;M58
Svart
50.0 mm
Metriska Gängor
19,0739 kr - 49,4559 kr 4421 I lager
69.8 mm
Non Threaded
Svart
38.0 mm
Icke-gängad
20000 I lager
2.4 mm
Non Threaded
Svart
12.7 mm
Icke-gängad
4708 I lager
2.0 mm
1/2"
Gul
12.7 mm
UNF Gängor
1,024 kr - 2,4198 kr 9608 I lager
11.1 mm
Röd
13.0 mm
1,0657 kr - 2,5141 kr 2400 I lager
11.9 mm
Röd
13.0 mm
2,4847 kr - 5,5938 kr 24699 I lager
21.4 mm
Röd
25.0 mm
4,3232 kr - 16,8085 kr 187 I lager
30.2 mm
Röd
25.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Röd

10008676

Prisintervall
1,9012 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
16839 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8;5/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 76.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10007549

Prisintervall
61,6174 kr - 25,8388 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    3
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 57.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10007440

Prisintervall
17,1273 kr - 9,6662 kr

Lagernivåer
2685 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-1/4;M58
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 76.2 mm 50.0 mm PVC Svart

10007556

Prisintervall
34,5688 kr - 23,8711 kr

Lagernivåer
682 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    3
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 60.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10007464

Prisintervall
36,0414 kr - 12,3233 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-3/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 60.3 mm 50.0 mm PVC Svart

10007471

Prisintervall
44,7689 kr - 15,239 kr

Lagernivåer
1006 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-3/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 53.9 mm 50.0 mm PVC Svart

10007433

Prisintervall
18,3843 kr - 12,4526 kr

Lagernivåer
6420 I lager
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 66.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10007501

Prisintervall
108,2858 kr - 30,5929 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 63.5 mm 50.0 mm PVC Svart

10007495

Prisintervall
56,324 kr - 15,5119 kr

Lagernivåer
18453 I lager
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 69.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10007532

Prisintervall
48,4861 kr - 16,7471 kr

Lagernivåer
4078 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 63.5 mm 38.0 mm PVC Svart

10007488

Prisintervall
42,991 kr - 14,765 kr

Lagernivåer
11900 I lager
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 66.0 mm 38.0 mm PVC Svart

10007518

Prisintervall
28,4452 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
3975 I lager
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 57.2 mm 50.0 mm PVC Svart

10007457

Prisintervall
24,8267 kr - 13,9319 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-1/4;M58
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 69.8 mm 38.0 mm PVC Svart

10007525

Prisintervall
49,4559 kr - 19,0739 kr

Lagernivåer
4421 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 2.4 mm 12.7 mm 70 °C PVC Svart

10311349


Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 2.0 mm 12.7 mm 230 °C PVC Gul

10311332


Lagernivåer
4708 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    1/2"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 11.1 mm 13.0 mm PVC Röd

10008720

Prisintervall
2,4198 kr - 1,024 kr

Lagernivåer
9608 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 11.9 mm 13.0 mm PVC Röd

10008737

Prisintervall
2,5141 kr - 1,0657 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 21.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10008829

Prisintervall
5,5938 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
24699 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 30.2 mm 25.0 mm PVC Röd

10008898

Prisintervall
16,8085 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
187 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790