Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
7,1383 kr - 13,199 kr 1799 I lager
41.3 mm
1-1/4;M42
Svart
50.0 mm
Metriska Gängor
6,7362 kr - 12,4605 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
1-1/2;M42
Svart
50.0 mm
UNF Gängor
7,9818 kr - 30,0032 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
Svart
38.0 mm
3,1023 kr - 5,8924 kr 14930 I lager
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
3,7487 kr - 6,9294 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
1-1/4;M42
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
4,5386 kr - 8,5636 kr 4254 I lager
44.5 mm
1-3/8;M45
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
4,6104 kr - 8,5322 kr 11894 I lager
41.3 mm
1-1/4;M42
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
0,6506 kr - 1,0873 kr 1698 I lager
3.2 mm
Svart
13.0 mm
3,5045 kr - 6,4738 kr 4860 I lager
38.1 mm
1-1/2;M39
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
10,4849 kr - 32,0008 kr 23995 I lager
50.8 mm
2
Svart
50.0 mm
UNF Gängor
6,0036 kr - 11,1091 kr 8862 I lager
47.6 mm
1-1/2;M48
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
9,6231 kr - 17,7558 kr 6990 I lager
47.6 mm
1-1/2
Svart
50.0 mm
BSP-gängor
4,0072 kr - 7,4165 kr 9565 I lager
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
8,7038 kr - 16,4987 kr 2635 I lager
44.5 mm
1-3/8;M45
Svart
50.0 mm
Metriska Gängor
5,4866 kr - 10,1821 kr 385 I lager
50.8 mm
2
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
6,5494 kr - 20,0409 kr 2092 I lager
50.8 mm
2
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
9,6087 kr - 17,4652 kr 260 I lager
47.6 mm
1-1/2;M48
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
2,5135 kr - 4,5961 kr 1898 I lager
13.5 mm
M14
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
1,5081 kr - 2,7433 kr 3650 I lager
3.6 mm
M4
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
1,4219 kr - 2,5853 kr 1852 I lager
2.8 mm
M3
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
  • av 14
Runda ändskydd 41.3 mm 50.0 mm PVC Svart

10007327

Prisintervall
13,199 kr - 7,1383 kr

Lagernivåer
1799 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4;M42
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 38.1 mm 50.0 mm PVC Svart

10007297

Prisintervall
12,4605 kr - 6,7362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M42
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 33.0 mm 38.0 mm PVC Svart

10108727

Prisintervall
30,0032 kr - 7,9818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10007242

Prisintervall
5,8924 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
14930 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 41.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10007303

Prisintervall
6,9294 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4;M42
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 44.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10007334

Prisintervall
8,5636 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
4254 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 41.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10007310

Prisintervall
8,5322 kr - 4,6104 kr

Lagernivåer
11894 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4;M42
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 3.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006108

Prisintervall
1,0873 kr - 0,6506 kr

Lagernivåer
1698 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 38.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10007273

Prisintervall
6,4738 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
4860 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M39
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 50.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10007419

Prisintervall
32,0008 kr - 10,4849 kr

Lagernivåer
23995 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 47.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10007372

Prisintervall
11,1091 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
8862 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 47.6 mm 50.0 mm PVC Svart

10007389

Prisintervall
17,7558 kr - 9,6231 kr

Lagernivåer
6990 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 34.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10007259

Prisintervall
7,4165 kr - 4,0072 kr

Lagernivåer
9565 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 44.5 mm 50.0 mm PVC Svart

10007358

Prisintervall
16,4987 kr - 8,7038 kr

Lagernivåer
2635 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 50.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10007396

Prisintervall
10,1821 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
385 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 50.8 mm 38.0 mm PVC Svart

10007402

Prisintervall
20,0409 kr - 6,5494 kr

Lagernivåer
2092 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 47.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10354063

Prisintervall
17,4652 kr - 9,6087 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 13.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10353622

Prisintervall
4,5961 kr - 2,5135 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 3.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10353363

Prisintervall
2,7433 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
3650 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 2.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10353332

Prisintervall
2,5853 kr - 1,4219 kr

Lagernivåer
1852 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart