Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
2,0395 kr - 3,7056 kr 4450 I lager
9.5 mm
1/8;3/8;M10
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
2,1688 kr - 3,921 kr 931 I lager
11.1 mm
7/16;M12
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
2,2406 kr - 4,079 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
7/16;M12
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
1,7235 kr - 3,1598 kr 4453 I lager
5.9 mm
1/4;M6
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
6,1904 kr - 11,2748 kr 91 I lager
38.1 mm
1-1/2;M39
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
1,8384 kr - 3,3321 kr 6672 I lager
7.7 mm
5/16;M8
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
10,255 kr - 18,6861 kr 376 I lager
47.6 mm
1-1/2;M48
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
1,8097 kr - 3,2747 kr 400 I lager
5.9 mm
1/4;M6
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
4100 I lager
4.4 mm
3/16;M5
Svart
19.0 mm
UNF Gängor
1,9246 kr - 3,4901 kr 4083 I lager
7.7 mm
Svart
25.0 mm
7,5979 kr - 13,817 kr 29 I lager
41.3 mm
1-1/4;M42
Svart
50.0 mm
Metriska Gängor
7,2532 kr - 13,1707 kr 193 I lager
41.3 mm
1-1/4;M42
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
8,5459 kr - 15,5406 kr 398 I lager
44.5 mm
1-3/8;M45
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
4,6535 kr - 8,4884 kr 9697 I lager
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
5,0988 kr - 9,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
3,5907 kr - 6,5638 kr Fråga angående leveranstidhär
21.4 mm
M22
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
3,9067 kr - 7,0952 kr 40 I lager
24.6 mm
M25
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
3,2029 kr - 5,8313 kr 492 I lager
17.4 mm
M18
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
4,0647 kr - 7,3825 kr 689 I lager
24.6 mm
M25
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
2,6858 kr - 4,869 kr 542 I lager
13.8 mm
M14
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
  • av 14
Runda ändskydd 9.5 mm 13.0 mm PVC Svart

10353516

Prisintervall
3,7056 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
4450 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8;3/8;M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 11.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10353547

Prisintervall
3,921 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
931 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/16;M12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 11.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10353561

Prisintervall
4,079 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/16;M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 5.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10353431

Prisintervall
3,1598 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
4453 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4;M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10353981

Prisintervall
11,2748 kr - 6,1904 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M39
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 7.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10353462

Prisintervall
3,3321 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
6672 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/16;M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 47.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10354070

Prisintervall
18,6861 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
376 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 5.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10353455

Prisintervall
3,2747 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4;M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 4.4 mm 19.0 mm PVC Svart

10353387


Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/16;M5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 7.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10353486

Prisintervall
3,4901 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
4083 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 41.3 mm 50.0 mm PVC Svart

10354025

Prisintervall
13,817 kr - 7,5979 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4;M42
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 41.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10354018

Prisintervall
13,1707 kr - 7,2532 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4;M42
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 44.5 mm 38.0 mm PVC Svart

10354049

Prisintervall
15,5406 kr - 8,5459 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M45
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 28.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10353912

Prisintervall
8,4884 kr - 4,6535 kr

Lagernivåer
9697 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8;1-1/8;M30
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10353943

Prisintervall
9,2927 kr - 5,0988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 21.4 mm 38.0 mm PVC Svart

10353790

Prisintervall
6,5638 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 24.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10353837

Prisintervall
7,0952 kr - 3,9067 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 17.4 mm 25.0 mm PVC Svart

10353738

Prisintervall
5,8313 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 24.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10353851

Prisintervall
7,3825 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
689 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 13.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10353653

Prisintervall
4,869 kr - 2,6858 kr

Lagernivåer
542 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart