Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,255 kr - 18,6861 kr | 376 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,4793 kr - 2,7002 kr | 1463 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,5368 kr - 2,8007 kr | 10944 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,623 kr - 2,9731 kr | 7238 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,8097 kr - 3,2747 kr | 400 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
4100 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
|||
1,5942 kr - 2,93 kr | 128 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
2,5135 kr - 4,5961 kr | 1898 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
2,1688 kr - 3,921 kr | 931 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
2,2406 kr - 4,079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,8384 kr - 3,3321 kr | 6672 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,7235 kr - 3,1598 kr | 4453 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
2,6284 kr - 4,7828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,9246 kr - 3,4901 kr | 4083 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,5081 kr - 2,7433 kr | 3650 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,4506 kr - 2,6427 kr | 2156 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,6948 kr - 3,1023 kr | 1742 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
2,9587 kr - 5,3717 kr | 1931 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,982 kr - 3,605 kr | 395 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
3,6912 kr - 6,693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta