Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8438 kr - 5,1706 kr | 4307 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
3,6912 kr - 6,693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,7809 kr - 3,2172 kr | 189 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
100 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
3,4758 kr - 6,3053 kr | 3650 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
3,5332 kr - 6,4345 kr | 1150 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
3,5907 kr - 6,5638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
2,9587 kr - 5,3717 kr | 1931 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,4219 kr - 2,5853 kr | 1852 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,6661 kr - 3,0305 kr | 4432 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
3,0162 kr - 5,4866 kr | 881 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
2,3411 kr - 4,2514 kr | 1540 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,982 kr - 3,605 kr | 395 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
2,5135 kr - 4,5961 kr | 1898 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
150 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
9,6087 kr - 17,4652 kr | 260 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,623 kr - 2,9731 kr | 7238 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
2,2406 kr - 4,079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,7235 kr - 3,1598 kr | 4453 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,8097 kr - 3,2747 kr | 400 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta