Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2064 kr - 2,8283 kr | 9588 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,0944 kr - 2,5769 kr | 7672 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
14,4346 kr - 55,7591 kr | 146 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,8387 kr - 1,9798 kr | 9500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
4,7541 kr - 18,2631 kr | 3917 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,2549 kr - 5,311 kr | 1125 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,9407 kr - 2,2155 kr | 21468 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,81 kr - 1,9012 kr | 12250 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
3,0162 kr - 7,1023 kr | 2681 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
12,218 kr - 47,1932 kr | 248 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
7,0234 kr - 16,4987 kr | 3150 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
10,4772 kr - 15,2664 kr | 7212 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
5,386 kr - 21,0106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,4754 kr - 0,8296 kr | 12435 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,4481 kr - 0,7479 kr | 145 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
2,5374 kr - 9,8373 kr | 5093 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4,7344 kr - 6,8914 kr | 81626 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,4337 kr - 0,6442 kr | 4229 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
10,1689 kr - 39,2738 kr | 7656 I lager |
2 in
50.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
6,7854 kr - 9,8824 kr | 1282 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta