Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7362 kr - 12,4605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
3,7487 kr - 6,9294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
3,5332 kr - 6,5523 kr | 1300 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1;1-1/4
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,5658 kr - 1,0182 kr | 7479 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
8,5971 kr - 12,5385 kr | 14699 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,7497 kr - 1,2743 kr | 14728 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,6664 kr - 1,048 kr | 10000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,7626 kr - 1,3403 kr | 8452 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,4596 kr - 0,839 kr | 24990 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,6305 kr - 1,1219 kr | 5255 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,461 kr - 0,7039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,4869 kr - 0,872 kr | 9165 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,6448 kr - 1,2271 kr | 15699 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
1,093 kr - 1,9327 kr | 4723 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
2,4954 kr - 8,9817 kr | 1319 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,7497 kr - 1,1769 kr | 11468 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6836 kr - 1,2271 kr | 5000 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,6836 kr - 1,224 kr | 158100 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,6061 kr - 1,0794 kr | 3600 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,7238 kr - 2,5374 kr | 474 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta