Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,014 kr - 1,4518 kr | 1840 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4;1/2
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,4219 kr - 2,5926 kr | 11825 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
10006993 | 1,4219 kr - 2,5298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|
0,5386 kr - 0,9647 kr | 55395 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,777 kr - 1,4031 kr | 6605 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,8301 kr - 1,466 kr | 16065 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,8416 kr - 1,4346 kr | 14720 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,8158 kr - 1,4691 kr | 7831 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
1,0513 kr - 1,7598 kr | 8979 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
5,4866 kr - 10,1821 kr | 385 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
8,7038 kr - 16,4987 kr | 2635 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
6,5494 kr - 20,0409 kr | 2092 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
6,0036 kr - 11,1091 kr | 8862 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
7,9818 kr - 30,0032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
4,5386 kr - 8,5636 kr | 4254 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
10,4849 kr - 32,0008 kr | 23995 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
3,5045 kr - 6,4738 kr | 4860 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
7,1383 kr - 13,199 kr | 1799 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
4,6104 kr - 8,5322 kr | 11894 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
9,6231 kr - 17,7558 kr | 6990 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta