Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
0,7899 kr - 1,4173 kr 255509 I lager
13.5 mm
M14
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
1,1131 kr - 1,8698 kr 2125 I lager
19.9 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
1,1777 kr - 1,9641 kr 7149 I lager
19.9 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
1,8384 kr - 5,3658 kr 70 I lager
20.6 mm
1/2
Svart
38.0 mm
BSP-gängor
2,3267 kr - 4,2268 kr 2192 I lager
25.4 mm
1
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
1,1188 kr - 1,9955 kr 45450 I lager
13.8 mm
M14
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
1,215 kr - 2,1684 kr 21500 I lager
15.9 mm
3/8;M16
Svart
19.0 mm
Metriska Gängor
1,9677 kr - 3,5197 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
M24
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
1,9389 kr - 2,9855 kr 15415 I lager
26.3 mm
3/4;M27
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
2,1975 kr - 3,8811 kr 2216 I lager
21.4 mm
M22
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
1,9246 kr - 3,5511 kr 20300 I lager
24.6 mm
M25
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
3,6912 kr - 6,9451 kr 2400 I lager
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Svart
50.0 mm
UNF Gängor
1,317 kr - 2,4041 kr 3250 I lager
19.1 mm
3/4;M20
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
1,3027 kr - 2,3098 kr 3250 I lager
21.4 mm
M22
Svart
13.0 mm
Metriska Gängor
1,1849 kr - 2,1212 kr 2475 I lager
14.3 mm
M15
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
1,3213 kr - 5,9314 kr 9260 I lager
22.2 mm
5/8;7/8
Svart
13.0 mm
UNF Gängor
4,7344 kr - 6,8914 kr 81626 I lager
25.4 mm
Röd
38.0 mm
0,4337 kr - 0,6442 kr 4229 I lager
3.6 mm
Svart
13.0 mm
0,5386 kr - 0,9773 kr 55405 I lager
4.4 mm
3/16;M5
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
10,1689 kr - 39,2738 kr 7656 I lager
50.8 mm
Röd
38.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 13.5 mm 13.0 mm PVC Svart

10006634

Prisintervall
1,4173 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
255509 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 19.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10006863

Prisintervall
1,8698 kr - 1,1131 kr

Lagernivåer
2125 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 19.9 mm 19.0 mm PVC Svart

10006870

Prisintervall
1,9641 kr - 1,1777 kr

Lagernivåer
7149 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 20.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10006917

Prisintervall
5,3658 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 25.4 mm 38.0 mm PVC Svart

10007075

Prisintervall
4,2268 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
2192 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 13.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10006689

Prisintervall
1,9955 kr - 1,1188 kr

Lagernivåer
45450 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 15.9 mm 19.0 mm PVC Svart

10006764

Prisintervall
2,1684 kr - 1,215 kr

Lagernivåer
21500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8;M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 23.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10007006

Prisintervall
3,5197 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10007099

Prisintervall
2,9855 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
15415 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 21.4 mm 38.0 mm PVC Svart

10006948

Prisintervall
3,8811 kr - 2,1975 kr

Lagernivåer
2216 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 24.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10007037

Prisintervall
3,5511 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
20300 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 28.6 mm 50.0 mm PVC Svart

10007174

Prisintervall
6,9451 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8;1-1/8;M30
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 19.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10006849

Prisintervall
2,4041 kr - 1,317 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 21.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10006924

Prisintervall
2,3098 kr - 1,3027 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 14.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10006719

Prisintervall
2,1212 kr - 1,1849 kr

Lagernivåer
2475 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 22.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006955

Prisintervall
5,9314 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
9260 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8;7/8
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 25.4 mm 38.0 mm 70 °C PVC Röd

10108826

Prisintervall
6,8914 kr - 4,7344 kr

Lagernivåer
81626 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 3.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10006115

Prisintervall
0,6442 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
4229 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 4.4 mm 25.0 mm PVC Svart

10006177

Prisintervall
0,9773 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
55405 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/16;M5
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 50.8 mm 38.0 mm PVC Röd

10008966

Prisintervall
39,2738 kr - 10,1689 kr

Lagernivåer
7656 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790