Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8047 kr - 22,2624 kr | 63 I lager |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 18,4208 kr - 37,1998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,4906 kr - 1,0303 kr | 2 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 26,2619 kr - 46,2484 kr | 50 I lager |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 2,1767 kr - 4,6392 kr | 3755 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 2,4012 kr - 6,0611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 4,7439 kr - 9,3502 kr | 376 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 2,1183 kr - 4,5386 kr | 5163 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 3,4782 kr - 6,7936 kr | 3290 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 5,2621 kr - 9,4507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 1,7913 kr - 3,8348 kr | 8361 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,1021 kr - 2,3698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 21,0119 kr - 37,7743 kr | 259 I lager |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 10,4778 kr - 26,4277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 4,8406 kr - 9,738 kr | 157 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 11,4331 kr - 28,8693 kr | 6149 I lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 10,0546 kr - 25,4223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 18,5842 kr - 37,6307 kr | 75 I lager |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 5,0676 kr - 10,2838 kr | 250 I lager |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 11,4264 kr - 25,8531 kr | 125 I lager |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta