Meny Sök

Runda ändskydd – Koniska

I lager

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d h Typ Köp
6,635 kr - 19,9644 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
30.0 mm
2
14,3593 kr - 35,9071 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
39.0 mm
2
1,337 kr - 2,8725 kr 2539 I lager
4.0 mm
9.0 mm
2
3,3334 kr - 6,5638 kr 1567 I lager
16.0 mm
20.0 mm
2
2,1183 kr - 4,5386 kr 5163 I lager
10.0 mm
14.0 mm
2
3,7912 kr - 8,0575 kr 1103 I lager
18.0 mm
22.0 mm
2
3,9803 kr - 7,8708 kr 5256 I lager
16.0 mm
20.0 mm
2
8,2995 kr - 24,9913 kr 515 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2
2,8716 kr - 5,6446 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
18.0 mm
2
13,9377 kr - 43,5195 kr 60 I lager
35.0 mm
40.0 mm
2
9,6863 kr - 27,9297 kr 183 I lager
28.0 mm
32.0 mm
2
3,4782 kr - 6,7936 kr 3290 I lager
14.0 mm
18.0 mm
2
2,9791 kr - 5,8744 kr 3508 I lager
12.0 mm
17.0 mm
2
6,9883 kr - 20,9698 kr 2556 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
1,683 kr - 3,5476 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
10.0 mm
2
0,4869 kr - 0,6816 kr 4115 I lager
6.3 mm
11.9 mm
1
0,7626 kr - 2,8445 kr 9298 I lager
7.9 mm
14.3 mm
1
26,2619 kr - 46,2484 kr 50 I lager
90.0 mm
31.0 mm
2
11,4331 kr - 28,8693 kr 6149 I lager
46.0 mm
25.5 mm
2
18,4208 kr - 37,1998 kr 48 I lager
64.0 mm
27.5 mm
2
  • av 5
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10404102

Prisintervall
19,9644 kr - 6,635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Vit

10404157

Prisintervall
35,9071 kr - 14,3593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 9.0 mm 4.0 mm PVC Vit

10403884

Prisintervall
2,8725 kr - 1,337 kr

Lagernivåer
2539 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm 16.0 mm PVC Svart

10404027

Prisintervall
6,5638 kr - 3,3334 kr

Lagernivåer
1567 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 14.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10403969

Prisintervall
4,5386 kr - 2,1183 kr

Lagernivåer
5163 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10404041

Prisintervall
8,0575 kr - 3,7912 kr

Lagernivåer
1103 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm 16.0 mm PVC Vit

10404010

Prisintervall
7,8708 kr - 3,9803 kr

Lagernivåer
5256 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Vit

10404096

Prisintervall
24,9913 kr - 8,2995 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 18.0 mm 14.0 mm PVC Svart

10404003

Prisintervall
5,6446 kr - 2,8716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 40.0 mm 35.0 mm PVC Svart

10404171

Prisintervall
43,5195 kr - 13,9377 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Svart

10404126

Prisintervall
27,9297 kr - 9,6863 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 18.0 mm 14.0 mm PVC Vit

10403990

Prisintervall
6,7936 kr - 3,4782 kr

Lagernivåer
3290 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 17.0 mm 12.0 mm PVC Vit

10403976

Prisintervall
5,8744 kr - 2,9791 kr

Lagernivåer
3508 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Vit

10404072

Prisintervall
20,9698 kr - 6,9883 kr

Lagernivåer
2556 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 10.0 mm 5.0 mm PVC Vit

10403907

Prisintervall
3,5476 kr - 1,683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 6.3 mm PVC Svart

10104224

Prisintervall
0,6816 kr - 0,4869 kr

Lagernivåer
4115 I lager
Egenskaper
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 7.9 mm PVC Svart

10087442

Prisintervall
2,8445 kr - 0,7626 kr

Lagernivåer
9298 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 90.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10323717

Prisintervall
46,2484 kr - 26,2619 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 46.0 mm 35.0 mm PVC Svart

10323649

Prisintervall
28,8693 kr - 11,4331 kr

Lagernivåer
6149 I lager
Egenskaper
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 64.0 mm 36.0 mm PVC Svart

10323687

Prisintervall
37,1998 kr - 18,4208 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2